Distribusi Daya Rack Mounted

Eaton Enclosure Power Distribution Unit – ePDU

Eaton Enclosure Power Distribution Unit – ePDU

Eaton ePDU adalah unit distribusi daya berbasis enclosure Enclosure based Power Distribution Units yang dirancang khusus untuk lingkungan pusat data. Eaton ePDU memberikan distribusi daya yang konsisten dan dapat diandalkan, dan memungkinkan Anda untuk mengukur, memantau dan mengelola konsumsi energi Anda sampai ke level server individu.

Eaton Rack Power Module (RPM)

Eaton RPM, bagian dari seri Powerware, menyederhanakan distribusi daya pusat data dengan menyediakan daya sampai 36kW dalam kabinet 3U.

Eaton HotSwap MBP

Memungkinkan penggantian hot-swappable battery dari panel depan - tanpa perlu mencabut UPS dari rak - HotSwap MBP juga ideal ketika mengganti unit yang rusak atau meng-upgrade ke UPS baru. HotSwap MBP menawarkan reseptakel dalam in 5-15R dan 5-20R.

Eaton ATS 16 & ATS 30 (Sakelar transfer otomatis)

Eaton ATS 16 dan ATS 30 dirancang untuk menyediakan catu daya ekstra untuk perlengkapan koneksi tunggal. Dengan ATS, daya dari dua sumber independen dapat dipasokkan ke perlengkapan TI, yang hanya memiliki satu input catu daya.