Spesifikasi Teknis Static Transfer Switch Eaton

Spesifikasi Produk

Komponen
SCR tingkat penuh, tipe disk
LED panel mimic aliran arus
Layar grafis LCD dengan cahaya belakang
Kipas redundan rangkap dua
Catu daya redundan rangkap tiga
Bus internal rangkap dua
TVSS 80 kA (standar), 160 kA (opsional)
Komunikasi dan Software
Tingkatan perlindungan kata sandi yang ditentukan pengguna
Akses jarak jauh RS232, RS485 dan berbasis Web
Tipe kejadian informasi, peringatan dan alarm
Pemberitahuan alarm email atau email ke pager
Upgrade software yang dapat diunduh jarak jauh
Emergency power off: jarak jauh (standar), lokal (opsional)
Lima kontak relai (standar)
Pengelolaan Daya dan Kejadian
Meter 1 kVA, kW, Ipeak, fase, arus, tegangan, frekuensi
Meter 2 faktor daya, permintaan kVA, analisa harmonik
Catatan alarm kejadian, 2.500 kejadian
Karakteristik Elektrik
Tegangan/frekuensi 208/480/600V, 3 Fase, 4 Kabel, 60Hz
Tingkat arus 200/400/600/800A
Penahan sirkuit pendek 100 kA
Kemampuan kelebihan beban 125% (30 menit), 150% (1 menit), 1000% (3 siklus)
Pemutus sirkuit Non otomatis atau otomatis
Karakteristik Operasional
Kontrol digital penuh
Type II jalan arus tanpa sekering
Bypass yang dibantu sistem
Situasi PQ dikehendaki, dapat diterima dan darurat
Transfer otomatis atau manual
Waktu penginderaan 2 milidetik
Transfer otomatis 4 milidetik (atau kurang)
Perolehan kembali 3 siklus
Derajat transfer yang ditentukan pengguna maks 180°
Suhu 0-40°C (operasi), 0-80°C (penyimpanan)
Derau terdengar <65 dBA (6 kaki)
Standar
Semua standar NEMA yang berlaku
Terdaftar UL 1008
Sesuai FCC (Part 15)
NEC 2002
ANSI/NFPA 70 (2002)
IEEE 587 (ANSI C62.41)

Go to top

Spesifikasi Produk

Model # Amp Volt Dim. (LebarxDalamxTinggi) BTU/jam Berat
DSR-02002-326-208-6N035 200A 208V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-02002-326-480-6N035 200A 480V 34” x 34” x 76” 2400 1200lb
DSR-04002-326-208-6N035 400A 208V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-04002-326-480-6N035 400A 480V 34” x 34” x 76” 3600 1200lb
DSR-06002-326-208-6N035 600A 208V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-06002-326-480-6N035 600A 480V 34” x 34” x 76” 4800 1400lb
DSR-08002-326-208-6N035 800A 208V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb
DSR-08002-326-480-6N035 800A 480V 46” x 34” x 76” 6000 1800lb