Eaton ATS 16 & ATS 30

Eaton ATS menawarkan solusi yang terjangkau bagi pelanggan yang berniat untuk menambah ekstra daya untuk perlengkapan jaringan seperti sakelar dan router. Sakelar transfer otomatis ini akan memberikan daya pada perangkat dari 2 sumber yang berbeda. Jika satu sumber daya gagal memasok, yang satunya akan menggantikan fungsinya tanpa gangguan apa pun pada perlengkapan yang tersambung. Eaton ATS dapat disambungkan pada lebih dari satu perangkat di waktu yang bersamaan sekaligus menghemat biaya yang mahal dari catu daya ekstra.

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Spesifikasi Teknis

Potret Produk
Frekuensi 50Hz
Arus nominal 16A – 30A
Model ATS
Nomor Komponen Nomor Rancangan Arus nominal Steker Masukan Output
ATS
Biasanya siap jual
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Terpasang Terpasang

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Fitur

  • Menyediakan ekstra daya ke perlengkapan TI
  • Alternatif untuk catu daya ekstra yang mahal yang tersedia dari vendor-vendor perlengkapan jaringan
  • Spesifikasi rak 1U yang ringkas
  • Dengan lancar mengalihkan dari sumber daya satu ke sumber daya lainnya
  • Pengelolaan jaringan pada versi ATS 30 dan ATS 16 Netpack
  • LCD dengan kemampuan pengukuran dan konfigurasi dasar

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Dokumentasi

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
6-Jun-2018
 
7828 kB
Eaton ATS Datasheet
English
2-Nov-2017
 
296 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB

Eaton ATS 16 & ATS 30 – Layanan & Dukungan

Technical Help Desk
Layanan Hotline: + 65 6825 1684
Email: SEATS@eaton.com