Rack Power Module product image

Eaton Rack Power Module (RPM)

Eaton RPM menyederhanakan distribusi daya pusat data dengan menyediakan daya sampai 36kW dalam kabinet 3U. Hubungkan langsung dari UPS tiga fase (seperti Eaton BladeUPS) atau sumber utilitas lain, ke perangkat distribusi daya sekunder seperti Eaton ePDU. 12 posisi kutub mendistribusikan daya ke konfigurasi masukan dan keluaran serta tegangan yang dapat diatur.

Fitur

  • Memberikan distribusi daya primer pasang-dan-pakai dari sumber masukan tiga fase ke perangkat distribusi daya sekunder
  • Melayani beban pusat data dengan berbagai tegangan, konfigurasi kabel daya dan susunan
  • Mendistribusikan daya tiga fase ke 12 kutub, dikelompokkan dalam dua set yang terdiri dari enam kutub, dengan pilihan tipe reseptakel keluaran
  • Layar LED “Power Equalizer” memberikan indikasi visual yang cepat untuk masing-masing beban sirkuit, mengurangi kemungkinan kelebihan beban dan pemutus yang jatuh off line
  • Informasi beban tersedia dari depan rak, tidak perlu mengecek strip daya individu di belakang lemari (hot isle)
  • Pilihan pemantauan sirkuit cabang memungkinkan pemantauan beban yang mudah melalui jaringan
  • Dipasang hanya dalam ruang 3U di rak EIA 19" atau enclosure (atau wall mount), semua hardware sudah termasuk
  • Memungkinkan instalasi dan perubahan dari pelanggan tanpa servis dari juru listrik berlisensi
Informasi Terkait
Rangkuman Produk
Bacaan Produk