Eaton PSF10i Spesifikasi Teknis

Eaton PSF10i
Umum
Kategori Lokasi Dalam ruangan
Dimensi - termasuk engsel (Tinggi x Lebar x Dalam, mm) 50 x 155 x 150
Berat (g) 500
Garansi 12 bulan
 
Elektrik
Tegangan masukan (Uc) 200-250VAC 1 fase
Max Continuous Voltage (Mcov) 285VAC L-N
Jumlah port 2 Port
Cara mounting Portabel
Tipe Layanan TT, TN, TN C-S atau sistem satu fase apapun dengan ground netral. Unit ini tidak boleh dihubungkan ke sistem tanpa grounding.
Temporary overvoltage - TOV 300VAC L-N, 15 menit
Klasifikasi uji Class II
Tingkat Penyerapan Energi - per modus (joule) Perlindungan primer L-N = 370J
Perlindungan primer modus umum L-E & N-E = 480J
Perlindungan sekunder L-N = 225J
Perlindungan sekunder modus umum L-E & N-E = 480J
Tingkat agregat = 1.555J
Tingkat arus - kontinu 10A
Klasifikasi uji Class III (IEC 61643-1), Category A (ANSI/IEEE C62.41)
Maks. pelindung arus lebih yang disarankan 10A
Arus sisa <0.5 mA
Modus perlindungan Line-Netral, Line-Earth, Netral-Earth
In 8/20us (Line-Netral) lonjakan nominal 10kA x 20 hits
In 8/20us (Line-Earth) lonjakan nominal 3kA x 20 hits
In 8/20us (Netral-Earth) lonjakan nominal 3kA x 20 hits
Ismax 8/20us (Line-Netral) level lonjakan maks 20kA
Ismax 8/20us (Line-Earth) level lonjakan maks 10kA
Ismax 8/20us (Netral-Earth) level lonjakan maks 10kA
Atenuasi Penyaring Nominal 40dB di atas 1MHz
Tegangan awal penjepit (Line-Netral) 560V
Tegangan awal penjepit (Line-Earth) 680V
Tegangan awal penjepit (Netral-Earth) 680V
Tegangan sisa (Vpl) (Line-Netral) (Tegangan let through) <1100 (3kA, 8/20uS)
Tegangan sisa (Vpl) (Netral-Earth) (Tegangan let through) <1400 (3kA, 8/20uS)
Tegangan sisa (Vpl) (Netral-Earth) (Tegangan let through) <1400 (3kA, 8/20uS)
Pelindung internal (sekering) Sekering termal pada MOV primer yang terhubung line
Terminasi Masukan IEC 320-C14 10A x 1, ,keluaran IEC 320-C13 10A x 1
 
Komunikasi
Alarm/indikatorTermasuk indikator status, keluaran relai alarm kontak kering (ditutup normal dengan diberikan daya dan semua SPD pada kapasitas 100%). Tingkat kontak 250Vac/32Vdc, 5A, cutoff tegangan kurang untuk alarm 180Vac.
   
Lingkungan & Standard
Tingkat Enclosure IP42
Standar. Didesain sesuai dengan: IEC61643-1:2005, IEC610006-1,2,3,4 ANSI/IEEE C62.41, AS/NZS1768, AS/NZS3000:2007, AS3100
Lingkungan -10 sampai 65°C, 10 sampai 90%RH (non-kondensasi)
   
Catatan
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.