Eaton PSF16i Spesifikasi Teknis

Eaton PSF16i
Umum | |
Kategori Lokasi | Dalam ruangan |
Dimensi - termasuk engsel (Tinggi x Lebar x Dalam, mm) | 50 x 155 x 150 |
Berat (g) | 500 |
Garansi | 12 bulan |
Elektrik | |
Tegangan masukan (Uc) | 200-250VAC 1 fase |
Max Continuous Voltage (Mcov) | L-N 285VAC |
Jumlah port | 2 Port |
Cara mounting | Portabel |
Tipe Layanan | TT, TN, TN C-S atau sistem satu fase apapun dengan ground netral. Unit ini tidak boleh dihubungkan ke sistem tanpa grounding. |
Temporary overvoltage - TOV | 300VAC L-N, 15 menit |
Klasifikasi uji | Class II |
Tingkat Penyerapan Energi - per modus (joule) | Perlindungan primer L-N = 370J Perlindungan primer modus umum L-E & N-E = 480J Perlindungan sekunder L-N = 225J Perlindungan sekunder modus umum L-E & N-E = 480J Tingkat agregat = 1.555J |
Tingkat arus - kontinu | 16A |
Klasifikasi uji | Class III (IEC 61643-1), Category A (ANSI/IEEE C62.41) |
Maks. pelindung arus lebih yang disarankan | 16A |
Arus sisa | <0.5 mA |
Modus perlindungan | Line-Netral, Line-Earth, Netral-Earth |
In 8/20us (Line-Netral) lonjakan nominal | 10kA x 20 hits |
In 8/20us (Line-Earth) lonjakan nominal | 3kA x 20 hits |
In 8/20us (Netral-Earth) lonjakan nominal | 3kA x 20 hits |
Ismax 8/20us (Line-Netral) level lonjakan maks | 20kA |
Ismax 8/20us (Line-Earth) level lonjakan maks | 10kA |
Ismax 8/20us (Netral-Earth) level lonjakan maks | 10kA |
Atenuasi Penyaring | Nominal 40dB di atas 1MHz |
Tegangan awal penjepit (Line-Netral) | 560V |
Tegangan awal penjepit (Line-Earth) | 680V |
Tegangan awal penjepit (Netral-Earth) | 680V |
Tegangan sisa (Vpl) (Line-Netral) (Tegangan let through) | <1100 (3kA, 8/20uS) |
Tegangan sisa (Vpl) (Line-Earth) (Tegangan let through) | <1400 (3kA, 8/20uS) |
Tegangan sisa (Vpl) (Netral-Earth) (Tegangan let through) | <1400 (3kA, 8/20uS) |
Pelindung internal (sekering) | Sekering termal pada MOV primer yang terhubung line |
Terminasi | Masukan IEC 320-C20 16A x 1,, Keluaran IEC 320-C19 16A x 1 |
Komunikasi | |
Alarm/indikator | Termasuk indikator status, keluaran relai alarm kontak kering (ditutup normal dengan diberikan daya dan semua SPD pada 100% kapasitas). Tingkat kontak 250Vac/32Vdc, 5A, cutoff tegangan kurang untuk alarm 180Vac. |
Lingkungan & Standard | |
Tingkat Enclosure | IP42 |
Standar. Didesain sesuai dengan: | IEC61643-1:2005, IEC610006-1,2,3,4 ANSI/IEEE C62.41, AS/NZS1768, AS/NZS3000:2007, AS3100 |
Lingkungan | -10 sampai 65°C, 10 sampai 90%RH (non-kondensasi) |
Catatan | |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |