Eaton PVD40-1000-V-CD Spesifikasi Teknis

Eaton PVD40-1000-V-CD
Umum
Bahan enclosure UL94 V0
Dimensi - Tidak termasuk konektor alarm (Tinggi x Lebar x Dalam, mm) 90 x 54 x 68
Berat (g) 240
Garansi 12 bulan
Mounting Din rail
 
Elektrik
Tegangan Nominal Un 1000VDC
Tegangan Uc 1060VDC
Arus Pelepasan Nominal ( 8/20us, kA ) Inom. 20
Arus Pelepasan Maks ( 8/20us, kA ) Imax. 40
Arus Nominal (ma) IL 10
Tegangan sisa (Vpl) @ Inom 20kA, 8/20us 3.2kV
Klasifikasi uji Class II
Pemutus eksternal (bila perlu) Sekering Gg/Gl 125A
Pelindung internal Pemutus termal MOV
Terminasi Terminal Utama 25mm
Terminal Alarm 1,5mm
 
Komunikasi
Alarm/indikatorIndikator bendera merah pada modul Kontak relai alarm. 250vac/24vdc, 2A
   
Lingkungan & Standar
Tingkat perlindungan (tingkat IP) 20
Standar yang berlaku IEC61643-1:2000 UL1449 ed3
Suhu lingkungan ( C ) -10 sampai 60c, 0-90% RH
   
Catatan
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan