Eaton PVD40-600-V-C Spesifikasi Teknis

Eaton PVD40-600-V-C
Umum | |
Bahan enclosure | UL94 V0 |
Dimensi - Tidak termasuk konektor alarm (Tinggi x Lebar x Dalam, mm) | 90 x 36 x 68 |
Berat (g) | 180 |
Garansi | 12 bulan |
Mounting | Din rail |
Elektrik | |
Tegangan Nominal Un | 600VDC |
Tegangan Uc | 620VDC |
Arus Pelepasan Nominal ( 8/20us, kA ) Inom. | 20 |
Arus Pelepasan Maks ( 8/20us, kA ) Imax. | 40 |
Arus Nominal (ma) IL | 10 |
Tegangan sisa (Vpl) @ Inom 20kA, 8/20us | 2.0kV |
Klasifikasi uji | Class II |
Pemutus eksternal (bila perlu) | Sekering Gg/Gl 125A |
Pelindung internal | Pemutus termal MOV |
Terminasi | Terminal Utama 25mm Terminal Alarm 1,5mm |
Komunikasi | |
Alarm/indikator | Indikator bendera merah pada modul Kontak relai alarm. 250vac/24vdc, 2A2A |
Lingkungan & Standar | |
Tingkat perlindungan (tingkat IP) | 20 |
Standar yang berlaku | IEC61643-1:2000 UL1449 ed3 |
Suhu lingkungan ( C ) | -10 sampai 60c, 0-90% RH |
Catatan | |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan |