Indeks Produk Pelindung Lonjakan

 Katalog Produk SPD

Produk-produk yang tercantum di bawah ini dikelompokkan sesuai tingkat zona perlindungan IEC dan ANSI/IEEE C62.41. Perangkat Class I adalah aplikasi Direct Strike, Class II adalah aplikasi Point of Entry sampai Sub Board, perangkat Class III adalah aplikasi sirkuit final. Seleksi final untuk produk yang tepat harus dilakukan dalam konteks rekomendasi standar internasional dan lokal.

Class I - Direct Strike

SPD-SG

Seri pengalih SPDSG dirancang sebagai pengalih lonjakan IEC 61643-1, Class I, direct strike, untuk melindungi instalasi beresiko tinggi.

Class II - Point of Entry and Secondary Protection

Penyaring seri PPFI

PPFI dirancang untuk memberikan perlindungan point-of-entry (Category C) & sub sirkuit (Category B) dari lonjakan daya yang disebabkan sumber eksternal seperti sambaran petir & peralihan gardu.

Penyaring Seri ESF

Penyaring lonjakan seri ESF adalah SPD 2 port, satu dan tiga fase, Class II, yang dirancang untuk memberikan perlindungan lengkap terhadap lonjakan di lokasi dengan footprint yang ringkas.

SPD3200

SPD3200 lonjakan pengalir didesain untuk memberikan proteksi awal terhadap power surge yang disebabkan oleh sumber eksternal seperti sambaran petir dan peralihan gardu

Seri SPDI

Pengalih lonjakan Eaton SPDI memberikan solusi terbaik untuk pelindung lonjakan dalam sistem satu & multi fase.

Seri SPDV60 dan SPDT60

Pengalih lonjakan DIN kutub tunggal SPDV60-300 & SPDT60-255 yang baru menawarkan peredam lonjakan 60kA, membuatnya cocok sebagai pelindung utama ataupun sub-board.

Quickmov

Quickmov is adalah Surge Protection Device (SPD) pertama yang terintegrasi penuh dari Australia, dirancang untuk melindungi sistem distribusi elektrik satu fase & multi fase dari efek merusak spike tegangan & lonjakan.

DSFI

DSFI adalah SPD panel mount 1 fase 32A yang dirancang untuk menyediakan perlindungan sekunder terhadap lonjakan daya yang disebabkan sumber eksternal seperti sambaran petir & pengalihan gardu.

CSFI

CSFI adalah SPD din rail mount 1 fase 25A yang dirancang untuk mounting di papan distribusi untuk menyediakan perlindungan sekunder terhadap lonjakan daya yang disebabkan sumber eksternal seperti sambaran petir & pengalihan gardu.

SPD50NGI

SPD50NGI dirancang untuk digunakan sebagai penggandeng ekuipotensial antara sistem ground yang terpisah untuk memberikan perlindungan dari lonjakan sesaat.

Seri PVD40

Seri pengalih PVD dirancang untuk melindungi larik panel surya di rumah & industri dan pembalik yang biasa digunakan dalam solusi daya grid interactive dalam kisaran 1,5kW sampai 10kW.

Class III - Point of Use and Extra Low Voltage Protection

Seri PSFi

PSFI dirancang untuk memberikan perlindungan sekunder terhadap lonjakan daya yang disebabkan sumber eksternal seperti sambaran petir & peralihan gardu.

Seri SPD-DM

Pengalih lonjakan sinyal digital SPD seri ā€˜D’ dirancang untuk sistem sinyal data tegangan rendah dalam kisaran 5 volt sampai 48 volt.

Go to top