Alleanze
Eaton lavora a stretto contatto con le principali aziende leader nel mercato tecnologico IT per offrire soluzioni di gestione dell'alimentazione convalidate in laboratorio e compatibili con le applicazioni IT virtualizzate, tra cui le infrastrutture convergenti e iper-convergenti.
Cisco
Cisco connette ciò che non è ancora connesso: persone, processi, dati e cose. Guarda come Eaton integra e aggiunge valore in qualità di Cisco Solution Partner.
Citrix
Intelligent Power Manager di Eaton si integra senza interruzioni con Citrix XenCenter Server.
Dell EMC
Dell EMC permette di implementare un'infrastruttura collaudata in modo rapido, senza i rischi e la complessità propri dell'approccio tradizionale "fai da te". Eaton offre soluzioni di gestione dell'alimentazione validate Dell EMC per vincere le sfide specifiche di ogni applicazione.
Microsoft
Come membro della rete Microsoft Partner, Eaton contribuisce a integrare il monitoraggio dell'alimentazione direttamente in Microsoft Systems Center Operations Manager.
NetApp
Come membro del programma Alliance Partner di NetApp, Eaton offre un'infrastruttura integrata e scalabile, progettata per una protezione adeguata e per supportare i requisiti FlexPod.
Nutanix
Le soluzioni intelligenti, integrate e scalabili di Eaton permettono di organizzare, proteggere e gestire le installazioni Nutanix, favorendo la riduzione dei rischi e la continuità operativa.
SimpliVity
Through industry alliance with SimpliVity, Eaton enhances OmniCube and OmniStack platforms with a fully integrated, scalable infrastructure that simplifies power management complexity in virtualized environments.
VMWare
Intelligent Power Manager di Eaton è certificato VMware Ready e si integra perfettamente nel server vCenter di VMware, permettendo di gestire la rete virtuale e l'alimentazione che la supporta da un'unica dashboard.
I Gruppi di Continuità

- PC, Workstation e sistemi audiovisivi per uso domestico
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Reti e Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Facility
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- UPS industriale
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS Nautici e Off Shore
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Distribuzione di corrente
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Rack & Enclosure
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connettività
- Protezione scariche elettriche
- Servizi
- Servizi UPS
- Servizi batterie
- DC Power