Eaton Marine - UPS nautici e off shore
Sistemi di protezione dell’alimentazione a bordo per la sicurezza e il business
La nostra maggior priorità è assicurare la continuità della vostra impresa. L'evoluzione allo stato dell'arte degli UPS Eaton, l’esperienza, la capacità di risolvere i problemi, l’impegno nel fornire un buon servizio di assistenza e manutenzione ci hanno resi leader nel mercato nautico e offshore per le soluzioni di UPS. Abbiamo accumulato una grande esperienza nella fornitura di sistemi UPS all’industria nautica.
Prodotti
Modelli UPS |
---|
Eaton 9130 Marine |
Eaton 9PX Marine |
Eaton 9155 Marine |
Eaton 9355 Marine |
Eaton 9PHD Marine |
Power Xpert 9395 Marine |
Tecnologia
Gli UPS nautici di Eaton sono studiati per andare incontro ai più alti standard industriali. La tecnologia a doppia conversione on line (immagine1) con switch di bypass statico è la scelta di Eaton per l’uso in applicazioni nautiche. Questo sistema protegge da ogni tipo di disturbo dell’alimentazione che può avvenire nella rete di fornitura ed è l'unica topologia che permette di raggiungere le performance di maggior qualità: VFI_SS_111. Tutti gli UPS Eaton sono testati e certificati per garantire una sicurezza appropriata all'uso e l’applicazione degli standard EMC. Gli UPS Eaton sono progettati e costruiti in un unico cabinet che contiene tutti i componenti elettronici: raddrizzatori, inverter, bypass statico e microprocessore di controllo. Questa configurazione permette all’intero sistema di essere controllato come un dispositivo integrale. Ciò garantisce una maggior affidabilità rispetto all’utilizzo di diversi converter e ottimizza l’uso dello spazio.
Immagine 1. Topologia UPS a doppia conversione on line.
Maggiore affidabilità
I carichi più elevati posso necessitare di una maggior protezione, quindi ciascun sistema trifase può essere collegato in parallelo con una configurazione ridondante (immagine 2).
In questo sistema, due o più UPS forniscono e condividono lo stesso carico. Qualora un problema si verificasse in una delle unità UPS, l’unità interessata verrebbe automaticamente sconnessa dal carico mentre le unità rimanenti continuano a gestire il carico. Questa ridondanza porta ad un altissimo livello di affidabilità del sistema.
Immagine 2. Sistema UPS ridondante parallelo
Opzioni di comunicazione
Il monitoraggio delle prestazioni di sistema è spesso cruciale per un'operatività ininterrotta. Per questo sono disponibili una versatile combinazione di opzioni di comunicazione remota attraverso porte di comunicazione seriale e contatti ausiliari privi di potenziale.
Referenze e certificazioni
Certificazioni
Eaton has type approval models up to 15 kVA.Per certificazioni e test dei sistemi, Eaton lavora con:
- Lloyd’s Register of Shipping
- American Bureau of Shipping (ABS)
- Det Norske Veritas (DNV)
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- RINA
- Korean standard
- CCS