Adattatore ConnectUPS e ConnectUPS-BD Web/SNMP - Domande Frequenti (FAQ)

  1. I nuovi adattatori ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD Web/SNMP sono compatibili con le caratteristiche della versione precedente? 
  2. Le versioni a 10 Mb continueranno ad essere disponibili?
  3. C’è una qualche ragione per acquistare la versione a 10 Mb anziché quella a 10/100 Mb?
  4. L'amministratore di rete deve configurare i nuovi ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD per una particolare velocità di rete; e.g. 100Mb o 10Mb? 
  5. Che cosa significano i LED con la scritta 10 o 100 sul fronte degli adattatori ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD? 
  6. Qual è la funzione della porta COM sull’adattatore ?
  7. Quali sono le funzioni dei LED “Power” e “Status”?
  8. Che cosa fa il pulsante di RESET? 
  9. Che cosa fanno i due piccoli Dip-Switches? 
  10. Che cos’è l’”hub” sull’adattatore ConnectUPS-X?
  11. Perchè l’”hub” è stato incluso solo nell’adattatore ConnectUPS-X? 
  12. Perchè una delle porte dell’”hub” è denominata “UPLINK” ?
Q1: I nuovi adattatori ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD Web/SNMP sono compatibili con le caratteristiche della versione precedente? 
A:
Q:2 Le versioni a 10 Mb continueranno ad essere disponibili? 
A: Saranno disponibili fino ad esaurimento delle scorte di magazzino.Quando le scorte saranno esaurite si dovranno aggiornare le vecchie schede con il nuovo modello.
Q3: C’è una qualche ragione per acquistare la versione a 10 Mb anziché quella a 10/100 Mb? 
A: No, la versione 10/100 Mb risulta essere la migliore soluzione, non solo in termini di velocità, ma anche per le caratteristiche aggiunte.
Q4: L'amministratore di rete deve configurare i nuovi ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD per una particolare velocità di rete; e.g. 100Mb o 10Mb? 
A: No, le schede riconosceranno automaticamente la velocità di rete e si adatteranno di conseguenza.
Q5: Che cosa significano i LED con la scritta 10 o 100 sul fronte degli adattatori ConnectUPS-X e ConnectUPS-BD? 
A:  Possono essere accesi, spenti o lampeggianti e indicano lo stato o la trasmissione dei dati. I dettagli a riguardo dei LED possono essere trovati nel manuale utente.
Q6: Qual è la funzione della porta COM sull’adattatore ?
A: La porta COM viene usata per la configurazione locale dell’adattatore.
Q7: Quali sono le funzioni dei LED “Power” e “Status”?
A: Indicano se l’adattatore è propriamente alimentato e se il funzionamento è normale.Dettagli a proposito possono essere cercati nel manuale utente.
Q8: Che cosa fa il pulsante di RESET? 
A: Premendolo l’adattatore verrà riavviato.
Q9: Che cosa fanno i due piccoli Dip-Switches? 
A: Cambiano la modalità di funzionamento del ConnectUPS da normale a modalità Boot/DHCP.Questa particolare modalità viene usata per configurare in remoto numerosi adattatori contemporaneamente tramite un server BootP
Q10: Che cos’è l’”hub” sull’adattatore ConnectUPS-X?
A: L’”hub” consiste in quattro porte di rete nella parte sinistra del fronte dell’adattatore.
Q11: Perchè l’”hub” è stato incluso solo nell’adattatore ConnectUPS-X? 
A: Solo la versione per X-Slot ha lo spazio frontale sufficiente per montare le porte di rete dell’”hub”.
Q12: Perchè una delle porte dell’”hub” è denominata “UPLINK” ?
A: Questa è la porta dell’”hub” che deve essere collegata con la rete ethernet.Le altre porte sono usate solo per connettere dispositivi di rete all’”hub”.