Network & ModBus Card-MS product image

Scheda di rete e MODBUS MS

(Numero di serie MODBUS-MS is now End of Life

La scheda di rete e MODBUS MS di Eaton fornisce un monitoraggio continuo, affidabile e accurato del sistema UPS tramite un sistema di gestione per edifici (BMS) o un sistema di automazione industriale (IAS). Consentendo l'integrazione dei dati dall'UPS in una vasta gamma di sistemi di gestione, la scheda MODBUS MS unisce un agente SNMP, un server HTTP/Web e una scheda MODBUS, agevolando la supervisione dell'UPS da qualsiasi sistema di monitoraggio di rete tramite SNMP e trap o browser web.

Caratteristiche e Vantaggi

  • Gestisci da remoto il tuo UPS tramite SNMP, il web o MODBUS
  • Connettività MODBUS utilizzando sia RS232 sia RS485
  • Interventi personalizzabili, come lo shutdown, in caso di problemi di alimentazione
  • Registrazione dati ed eventi, notifiche per email
  • Misurazione umidità e temperatura con il dispositivo di monitoraggio ambientale (EMP)
  • Facile installazione su grande base installata (configurazione di massa tramite rete)
  • Firmware aggiornabile da flash
  • Compatibile con Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector