Network Mini-Slot Card-MS product images

Scheda di rete MS

(Numero di serie NETWORK-MS is now End of Life and replaced by Gigabit Network Card (from March 2020))

La scheda di rete MS di Eaton consente a un UPS Eaton di connettersi direttamente alla rete Ethernet e a Internet, e supporta il monitoraggio in tempo reale e il controllo degli UPS in rete per mezzo di un normale browser web, un sistema di gestione di rete conforme a SNMP o un software di gestione dell'alimentazione.

Caratteristiche e Vantaggi

  • Supporto versatile tramite compatibilità con HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL e SSH
  • Gestione remota di un UPS o riavvio di un dispositivo protetto tramite SNMP/Web
  • Azioni personalizzabili incluso shutdown automatico in caso di prolungata assenza di tensione
  • Notifica degli allarmi per email
  • Compatibile con SNMPv3 e IPv6
  • Accesso simultaneo con possibilità di connettere fino a cinque browser (tre in SSL)
  • Configurazione di messaggi email automatici in risposta ad allarmi UPS e per trasmettere rapporti periodici
  • Controllo accensione e spegnimento UPS con browser web
  • Regolazione e controllo dei segmenti di carico tramite interfaccia web, incluso l'avvio in sequenza delle installazioni e ottimizzazione del tempo di backup spegnendo i sistemi non prioritari
  • Shutdown automatico dei computer protetti da UPS con il client software Intelligent Power Protector o NetWatch
  • Misurazione umidità e temperatura con il dispositivo di monitoraggio ambientale (EMP) opzionale
  • Regolazione automatica di data e ora tramite server NTP
  • Protezione con password codificata
  • Protezione con connessione SSL sicura
  • Memorizzazione registro nella memoria non volatile

Lingue disponibili:

  • Inglese
  • Francese
  • Tedesco
  • Italiano
  • Spagnolo
  • Portoghese
  • Cinese semplificato
  • Giapponese
  • Coreano
  • Cinese tradizionale
  • Russo