PowerXpert Gateway UPS Card product images

Scheda UPS Power Xpert Gateway X-slot

La scheda UPS Power Xpert fornisce comunicazioni ModBus TCP e BACnet IP oltre a Web e SNMP. È possibile monitorare e gestire il tuo UPS Eaton da remoto attraverso l’interfaccia Web, il software dedicato, i sistemi di gestione di rete compatibili SNMP, gli allarmi via e-mail in tempo reale e la registrazione dei dati. Compatibile con i gruppi di continuità Eaton dotati di compatibilità X-Slot.

Caratteristiche e vantaggi

  • Il supporto Modbus TCP/IP, BACnet IP e SNMP v1 e v3 offre un protocollo di comunicazione aperto e semplifica l’integrazione degli UPS Eaton con i sistemi standard di monitoraggio dell’impianto e i sistemi di gestione delle reti.
  • I file nel registro possono essere esportati in formato .csv e aperti in Excel per favorire la generazione di report , in modo da ottenere registrazioni precise per un'analisi della qualità dell'alimentazione.
  • Potete scegliere fra due opzioni di allarme remoto e notifica e-mail degli eventi: e-mail singole o notifica collettiva, che offre le stesse informazioni con un numero di e-mail notevolmente ridotto.
  • Aggiungi facilmente gli UPS Eaton Powerware nell'infrastruttura Ethernet esistente, riducendo al minimo i costi di installazione.
  • La scheda è sostituibilea caldo quindi può essere installata senza staccare l'alimentazione dell'unità o scollegare il carico.
  • Compatibile con il software Intelligent Power Protector per l’attuazione dello spegnimento del sistema operativo e con il software di monitoraggio Intelligent Power Manager per una gestione avanzata dell'energia
  • Supporta la sonda di monitoraggio ambientale Eaton.

Lingua:

  • Inglese, Spagnolo, Cinese, Francese

Informazioni correlate
Sommario del prodotto
Cerca rivenditore
Letteratura sul prodotto