ViewUPS-X product image

ViewUPS-X Remote LCD display

ViewUPS-X Remote LCD display fornisce la possibilità di monitorare l’UPS da remoto. Prevede 4 LEDs che mostrano lo stato dell’UPS in modo immediato e diretto. Inoltre, gli allarmi sonori notificano eventuali problemi legati all’alimentazione o all’UPS stesso.

Il pannello remoto è alimentato dall’UPS tramite un cavo Cat 5.

Il bundle ViewUPS-X include il pannello remoto, un card Xslot dedicata, kit per il montaggio e 10 metri di cavo. La distanza massima tra la card e il display è 100 m.

La card ViewUPS-X prevede anche una porta 15 pin simile alla scheda utilizzata per AS/400. Tutte le porte sono perfettamente isolate e quindi compatibile per applicazioni marine.

Caratteristiche & Benefici

  • Il display LCD fornisce informazioni di facile ed immediata comprensione
  • Facile da installare e utilizzare
  • 4 LEDs per un uso immediato
  • Retro illuminazione
  • Allarmi sonori
  • Porte di comunicazione opportunamente isolate
  • Pannello posizionabile entro un raggio di 100 m