Sonda di monitoraggio ambientale per l’ UPS/Dispositivo di connettività ePDU di Eaton

(Codice EMP001)

La sonda di monitoraggio ambientale opzionale (EMP) è un dispositivo di connettività che permette di raccogliere le misurazioni di temperatura e umidità e controllare a distanza i dati ambientali. È anche possibile raccogliere e recuperare lo stato di due dispositivi di contatto.

  • Quando i valori di temperatura e umidità superano i limiti selezionabili dall'utente, l'evento viene registrato nella cronologia degli UPS/ePDU.
  • L'EMP controlla la temperatura e umidità di qualsiasi ambiente nel quale proteggi le apparecchiature più critiche. L'EMP misura temperature da 0 °C a 70 °C con una precisione di ±2 °C.
  • L'EMP misura l'umidità relativa dal 10% al 90% con una precisione di ± 5%.
  • Può essere situato lontano dall'ePDU con un cavo di rete CAT5 lungo fino a 20 m.
  • La funzionalità hot-swap semplifica l'installazione consentendo di installare la sonda in modo sicuro senza staccare l'alimentazione all'ePDU/UPS o ai carichi collegati a esso.
  • L'EMP controlla lo stato di due dispositivi di contatto forniti dall'utente.
  • Temperatura, umidità e stato di chiusura del contatto possono essere visualizzati attraverso un web browser , un'interfaccia seriale o un’interfaccia LCD integrata (solo ePDU).
  • Le soglie d'allarme selezionabili dall'utente permettono di definire i limiti di temperatura o umidità accettabili.
  • Notifica e-mail attraverso SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), attraverso l’utilizzo del software e-mail client quando i limiti d'allarme accettabili sono superati o si verificano cambiamenti nello stato del contatto.
  • I cambiamenti nello stato del contatto esterno sono registrati nella cronologia degli eventi ePDU.