ePDU Eaton

ePDU G3 Managed Nuovo

Commutazione e misurazione delle uscite e apparecchiature IT nelle alimentazioni A e B.

Commutazione e riavvio da remoto. Massima sicurezza con il controllo degli accessi, la protezione con password e SSL configurabile a 1024 o 2048 bit. Controllo completo allo spegnimento e misurazione di dispositivi.

ePDU G3 Switched Nuovo

Commutazione di uscite e apparecchiature IT nelle alimentazioni A e B + misurazione dei circuiti di ingresso e di derivazione.

Commutazione e riavvio da remoto. Massima sicurezza con il controllo degli accessi, la protezione con password e SSL configurabile a 1024 o 2048 bit. Controllo allo spegnimento dei dispositivi inclusa la commutazione di dispositivi alimentati da ePDU multiple.

ePDU G3 Metered Outlet Nuovo

Misurazione di ingressi, circuiti di derivazione, singole uscite e apparecchiature IT nelle alimentazioni A e B.

Misurazione di uscite singole o gruppi di uscite e di apparecchiature con ingressi multipli, su più ePDU per alimentazione A e B. Chiara individuazione e visualizzazione dei consumi delle singole apparecchiature e potenza disponibile. (Senza possibilità di commutazione)

ePDU G3 Metered Input Nuovo

Misurazione di ingresso, fase e circuiti di derivazione

Consente la misurazione a livello di derivazione e di fase per un efficace bilanciamento del carico. (Senza possibilità di commutazione)

ePDU G3 In-Line Metered

Integra le Basic PDU con la funzione di misurazione

Upgrade dei distributori di alimentazione di base con l'aggiunta della funzione di misurazione per la visualizzazione di V, W, A e kWh con grado di accuratezza di fatturazione IEC classe 1. Possono essere montate orizzontalmente nel rack o verticalmente nelle opzioni 0U.

ePDU G3 Basic Nuovo

Distribuzione affidabile dell'energia

Progettati per una distribuzione dell'alimentazione affidabile ed economica, i modelli di ePDU G3 Basic sono dotati di un dispositivo di sicurezza spina e presa IEC brevettato da Eaton, sezioni di uscita codificate a colori, un fattore di forma a basso profilo e un'elevata temperatura operativa. I modelli offrono un sistema di montaggio a pulsante sia posteriore che laterale e il sistema di montaggio variabile brevettato da Eaton.


Tecnologie ePDU
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Contattateci
 
STRUMENTI UTILI
Brochure su ePDU
ePDU G3 Cybersecurity