Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 UPS Connectivity Device

Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen 2 è un dispositivo opzionale che consente di raccogliere informazioni sulla temperatura e umidità negli armadi rack e di monitorare i dati ambientali da remoto utilizzando le soluzioni di monitoraggio dell'alimentazione di Eaton o un browser Web standard. Ogni EMP fornisce un valore di temperatura, un valore di umidità e lo stato di due contatti puliti.

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Specifiche Tecniche

Immagine Prodotto
Tipo: Dispositivo di monitoraggio ambientale
Part number: EMPDT1H1C2
Prodotti supportati: 5SC rack o RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX con Gigabit Network Card (Network-M2)
Compatibilità: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD e ConnectUPS-E con FW V3.01 o superiore
Dimensioni (LxWxH): 57.6 x 37.6 x 29.3 (mm)
Peso: 34 gr

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Caratteristiche

  • Non perdere mai un secondo di up time: Monitor per calore, umidità, acqua, fumo o apertura della porta.
  • Pianificare in anticipo in caso di interruzioni di alimentazione prolungate: Creazione di spegnimenti personalizzabili e gestine del carico.
  • Pratica interfaccia web: Monitoraggio in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con notifiche automatiche di allarme via e-mail

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Documentazione

Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 – Service & Supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton di zona.