Eaton Gigabit Network Card

(Parte # NETWORK-M2)

La scheda di rete Eaton Gigabit (Network-M2) è l'ultimo dispositivo di connettività UPS di Eaton che offre ai professionisti IT nuove ed entusiasmanti funzionalità e caratteristiche. Con una migliore velocità e sicurezza informatica, la scheda di rete Gigabit migliora la continuità del business in due modi: fornendo avvisi agli amministratori e aiutandoli a eseguire l'arresto ordinato dei server e dello storage.

Eaton Gigabit Network Card – Specifiche Tecniche

Funzioni: Conunicazione Web/SNMP
UPS supportati: 5SC rack o RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatibile con: SNMP v1/v3 and IP v4/v6
Part Number Network-M2
Eaton Gigabit Network Card Protocolli Supportati Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS Slot Type Mini-Slot
Network Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Monitoraggio Temperatura e Umidità Sì, solo con Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (fino a 3 sensori in cascata)
Software Supportato Intelligent Power Manager 1.61 o superiore, Intelligent Power Protector 1.61 o superiore, qualsiasi Network Management System (NMS) compatibile con SNMP
MIB supportati MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S supportati per lo spegnimento Microsoft Windows, UNIX, e Linux (su powerquality.eaton.com la lista di compatibilità completa)
Lingue supportate Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese
Temperatura Operativa da 0 a 40°C
Umidità relativa 5%-95% max. Senza condensa
Alimentazione 5 V - 12 V
Corrente consumata 500/1000mA max. in funzione del UPS
Dimensioni (W x D x H, mm) 132 x 66 x 42
Peso (g) 70
Normative Come UPS

Eaton Gigabit Network Card – Documentazione

Sorry no documents are available.

Eaton Gigabit Network Card – Service & Supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton di zona.