Eaton Gigabit Network Card

(Parte # NETWORK-M2)

La scheda di rete Eaton Gigabit (Network-M2) è l'ultimo dispositivo di connettività UPS di Eaton che offre ai professionisti IT nuove ed entusiasmanti funzionalità e caratteristiche. Con una migliore velocità e sicurezza informatica, la scheda di rete Gigabit migliora la continuità del business in due modi: fornendo avvisi agli amministratori e aiutandoli a eseguire l'arresto ordinato dei server e dello storage.

Eaton Gigabit Network Card – Specifiche Tecniche

Funzioni: Conunicazione Web/SNMP
UPS supportati: 5SC rack o RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Compatibile con: SNMP v1/v3 and IP v4/v6
Part Number Network-M2
Eaton Gigabit Network Card Protocolli Supportati Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS Slot Type Mini-Slot
Network Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Monitoraggio Temperatura e Umidità Sì, solo con Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (fino a 3 sensori in cascata)
Software Supportato Intelligent Power Manager 1.61 o superiore, Intelligent Power Protector 1.61 o superiore, qualsiasi Network Management System (NMS) compatibile con SNMP
MIB supportati MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) –Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O/S supportati per lo spegnimento Microsoft Windows, UNIX, e Linux (su powerquality.eaton.com la lista di compatibilità completa)
Lingue supportate Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese
Temperatura Operativa da 0 a 40°C
Umidità relativa 5%-95% max. Senza condensa
Alimentazione 5 V - 12 V
Corrente consumata 500/1000mA max. in funzione del UPS
Dimensioni (W x D x H, mm) 132 x 66 x 42
Peso (g) 70
Normative Come UPS

Eaton Gigabit Network Card – Documentazione

UPS Connectivity Brochure
English
13-Jan-2020
 
3553 kB
Schede di connettività alla rete
Italian
12-Sep-2019
 
2794 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 1.7.5
English
25-Nov-2019
 
7641 kB
Gigabit Network Card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2019
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 1.7.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2019
 
12 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Eaton Gigabit Network Card – Service & Supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton di zona.