Prodotti Software Eaton

Software di Monitoraggio UPS
Software di integrazione con Network Management Systems
DC Power Control and Monitoring Software

Eaton offre una linea completa di software di monitoraggio e spegnimento controllato per migliorare la protezione fornita da Gruppi di Continuità e Stazioni di Energia.

Software di Monitoraggio UPS

Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Eaton LanSafe
Il software LanSafe fornisce tutto il necessario per un corretto monitoraggio delle soluzioni UPS Powerware tramite porta seriale, USB e scheda di rete. E’ inoltre compatibile con tutti gli UPS monofase MGE tramite interfaccia seriale o USB.
Management Pac2 Screenshot
Eaton Management Pac 2
Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (includes Enterprise Power Mgr-50 device)
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition
Network Power management software for managing and monitoring your UPS and connected servers - (Unlimited devices)
Eaton Personal Solution-Pac
Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to the UPS.
Enterprise Power Management Screenshot
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes
Network Power management software for connecting, protecting and monitoring your UPS and connected servers - (5 Nodes)
Integrated Power Management Screenshot
Integrated Power Management
Microsoft Integrated Power Management
Network Management Proxy Screenshot
Eaton Network Management Proxy
Network Solution provides these 3 main functions: Connecting the UPS to the Network, protecting the computers, monitoring the UPSs over the Network. The SNMP/HTML Proxy is a more economical solution for small UPS systems. It allows a UPS to be controlled over the network without adding to the basic cost of the UPS. The proxy software agent is installed on the system to which the UPS is connected via a USB or RS232 port. The SNMP/HTML Proxy agent is used to manage a UPS remotely using a standard browser or network management console. More info
Network Management Proxy Screenshot
Eaton Network Shutdown Module
Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe e avvia una sequenza di shutdown prima dell’esaurimento della batteria.
Lansafe WebView Screenshot
LanSafe WebView
LanSafe WebView fornisce un'interfaccia web-based in grado di monitorare le proprietà del UPS e apparecchiature collegate, tramite un semplice web browser.
Powervision Screenshot
PowerVision
Powervision è un software basato su piattaforma Windows che consente funzioni di monitoraggio avanzato con un’ architettura server/client, notifica allarmi e analisi statistica dati provenienti da numerosi UPS connessi alla rete aziendale.
Multiview Screenshot
MultiView Software
Windows-based web browser for monitoring multiple Eaton UPSs via ConnectUPS Web cards and LanSafe v. 5 instances.
Software Suite CDrom
CD Software Suite
Tutto il software di cui si ha bisogno per il monitoraggio, analisi, controllo, SNMP e shutdown. La Software Suite viene fornita con ogni UPS Powerware ed include i software LanSafe, PowerVision (30 giorni di licenza trial) e NetWatch.

Eaton NetWatch
Client shutdown software compatibile con schede ConnectUPS, BestLink e MGE Network Management Card (NMC).

Go to top

Software di integrazione con Network Management Systems

Powerware Extensions for IBM Director Screenshot
Estensioni Software Powerware per IBM Director
Come parte della grande famiglia di applicazioni Powerware per il monitoraggio di potenza, le estensioni software Powerware per IBM Director semplificano sensibilmente la gestione dell’UPS attraverso la rete.

Go to top

DC Power Control and Monitoring Software

PowerManagerII product photo
PowerManagerII
PowerManagerII software provides effective remote management for Eaton DC power systems. The intuitive, Windows®-based graphical user interface enables you to quickly ‘zoom in ’ and view concise summary information, or specific control functions, key operational data, or alarm details.
DCTools product photo
DCTools
DCTools is the new configuration soft- ware for field technicians installing and maintaining Eaton DC power systems.
CellSure product photo
CellSure
CellSure provides a method to report on batteries, showing where problems may occur and giving the most important information reliable battery capacity measurements in real time.

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.