Intelligent Power Controller 3000 |
Caratteristiche di elaborazione e archiviazione |
CPU |
Processore 1GHz Dual Core ARM |
Boot Flash storage |
128 MB |
Mass storage |
Scheda SD 4 GB |
RAM |
1 GB |
Collegamenti alimentazione |
Input |
2 x IEC C14 redundant power connectors |
Cables |
2 x 2m C13 – C14 power cables included |
Communication connectors |
Ethernet ports |
2 x RJ45 10/100/1000 Ethernet frontali per il monitoraggio ridondante della connettività della rete 1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet sul retro per la raccolta dei dati rack-PDU |
Porte USB |
4 x porte USB, compresa 1 x 5V/2A |
Porte seriali RJ45 |
4 x Porte RS232 T&H con possibilità di configurazione automatica EMP001
8 x porte seriali RS232 per il monitoraggio futuro dell’agregazione sonde o dei dispositivi
4 x porte seriali selezionabili tramite software RS232 / RS485 per la selezione di sensori T&H modbus esterni
|
Porta console di manutenzione |
1 x porta seriale di manutenzione DB9 |
Contatto pulito |
10 x morsetti a contatto pulito per i sensori a contatto pulito |
Relè |
5 x uscite relè, 12 V |
Indicatori / Display |
Indicatori LED |
2 x LED di stato alimentazione, 1 x LED stato della rete, 1 x LED stato dispositivo, 1 x LED stato manutenzione, 1 x LED Heart Beat |
Display |
1 x LCD Monocromatico |
Dimensioni A x L x P / Peso |
Dimensioni IPC3000 |
42 x 300 x 211 mm |
Peso IPC3000 |
2.2 kg / 4 lbs |
Custodia |
Montaggio rack, 1U, ½ larghezza |
Condizioni di esercizio, conformità alle norme e approvazioni |
Temperatura di esercizio |
Massimo 50° C costante, solo per utilizzo al chiuso |
Umidità |
Massimo 90% |
Livello di rumore |
Privo di ventola |
Approvazioni di sicurezza |
CE ; cTUVus |
Integrazione |
Open REST API |
HTTP/HTTPS RESTful API per l’integrazione con applicazioni di altri produttori |
Protocolli |
Protocolli di rete supportati |
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH |
Interfaccia utente grafica |
Supporto browser |
Desktop: Le versioni più recenti dei moderni browser web compresi MS Internet Explorer. Chrome. Firefox e Safari
Mobile: Versioni più recenti dei moderni browser web mobili |
Tecnologia |
Completamente reattiva, HTML 5 & applicazione client AngularJS |
Servizio clienti e assistenza |
Garanzia hardware |
2 anni |
Software |
1 anno gratuita la sottoscrizione al Software IPM Infrastructure |