Intelligent Power Manager Infrastructure

Il nuovo approccio all’Ottimizzazione dei Servizi dei Data Centre (DCSO)

L’Intelligent Power Manager Infrastructure (IPM) di Eaton consente agli operatori delle sale IT e dei data center di comprendere e monitorare rapidamente e facilmente la potenza dei data center, le metriche relative alle capacità fisiche e ambientali all’interno della loro infrastruttura IT. Utilizzando queste informazioni, gli IT manager possono quindi pianificare i cambiamenti, prepararsi alle sfide e prendere le giuste decisioni di gestione al fine di ottimizzare l'efficienza e garantire la continuità dell’attività.

Contatti 

IPM Infrastructure – Caratteristiche & vantaggi:

Integrato in un controller di potenza intelligente Eaton, il nuovo software IPM Infrastructure offre ai manager dei data center una soluzione di monitoraggio dell'infrastruttura facile da usare ed implementare. Dalla visualizzazione del rack alla panoramica del data center, IPM Infrastructure permette ai professionisti IT di comprendere e monitorare l’alimentazione del data center, le metriche delle capacità ambientali e fisiche all’interno della loro infrastruttura IT. Grazie alla flessibilità offerta dal software stack Open Source 42ITy™ per il monitoraggio dei data center, IPM Infrastructure di Eaton semplifica la complessità dei data center multilivello definiti da software.

  • Interfaccia drill down intuitiva. Capire facilmente i vincoli fisici dell'infrastruttura nel contesto dell'infrastruttura IT.
  • Gestione semplificata della capacità. Vedere e comprendere la capacità fisica dell'infrastruttura disponibile in sintesi. Le metriche di spazio, potenza e ambiente forniscono informazioni essenziali per garantire la continuità aziendale e massimizzare la durata dell’operatività dei dispositivi IT.
  • Monitoraggio in tempo reale e analisi grafica degli andamenti. Il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi permette di visualizzare in un attimo lo stato dell'infrastruttura fisica e i suoi limiti.
  • Andamenti ed evoluzione. I dati più importanti relativi all’alimentazione e alle condizioni ambientali vengono archiviati comodamente e convertiti in indicatori di tendenza e grafici di facile utilizzo all’interno dell'applicazione. In questo modo è facile capire come la capacità del data center si evolva nel tempo.
  • Bilianciamento dei carichi La soluzione permette di tracciare automaticamente la potenza assorbita dall'UPS attraverso la distribuzione dell'alimentazione a rack, contribuendo a garantire che il carico sia equamente distribuito su tutte le fasi.

IPM Infrastructure – Specifiche tecniche

Intelligent Power Controller 3000
Caratteristiche di elaborazione e archiviazione
CPU Processore 1GHz Dual Core ARM
Boot Flash storage 128 MB
Mass storage Scheda SD 4 GB
RAM 1 GB
Collegamenti alimentazione
Input 2 x IEC C14 redundant power connectors
Cables 2 x 2m C13 – C14 power cables included
Communication connectors
Ethernet ports 2 x RJ45 10/100/1000 Ethernet frontali per il monitoraggio ridondante della connettività della rete
1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet sul retro per la raccolta dei dati rack-PDU
Porte USB 4 x porte USB, compresa 1 x 5V/2A
Porte seriali RJ45 4 x Porte RS232 T&H con possibilità di configurazione automatica EMP001
8 x porte seriali RS232 per il monitoraggio futuro dell’agregazione sonde o dei dispositivi
4 x porte seriali selezionabili tramite software RS232 / RS485 per la selezione di sensori T&H modbus esterni
Porta console di manutenzione 1 x porta seriale di manutenzione DB9
Contatto pulito 10 x morsetti a contatto pulito per i sensori a contatto pulito
Relè 5 x uscite relè, 12 V
Indicatori / Display
Indicatori LED 2 x LED di stato alimentazione, 1 x LED stato della rete, 1 x LED stato dispositivo, 1 x LED stato manutenzione, 1 x LED Heart Beat
Display 1 x LCD Monocromatico
Dimensioni A x L x P / Peso
Dimensioni IPC3000 42 x 300 x 211 mm
Peso IPC3000 2.2 kg / 4 lbs
Custodia Montaggio rack, 1U, ½ larghezza
Condizioni di esercizio, conformità alle norme e approvazioni
Temperatura di esercizio Massimo 50° C costante, solo per utilizzo al chiuso
Umidità Massimo 90%
Livello di rumore Privo di ventola
Approvazioni di sicurezza CE ; cTUVus
Integrazione
Open REST API HTTP/HTTPS RESTful API per l’integrazione con applicazioni di altri produttori
Protocolli
Protocolli di rete supportati TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Interfaccia utente grafica
Supporto browser Desktop: Le versioni più recenti dei moderni browser web compresi MS Internet Explorer. Chrome. Firefox e Safari
Mobile: Versioni più recenti dei moderni browser web mobili
Tecnologia Completamente reattiva, HTML 5 & applicazione client AngularJS
Servizio clienti e assistenza
Garanzia hardware 2 anni
Software 1 anno gratuita la sottoscrizione al Software IPM Infrastructure

IPM Infrastructure – Accessori

Codice prodotto Descrizione Immagine
EMP001 Sensore di temperatura e umidità
DCS001 Sensore contatto porta
WLD012 Rilevatore di perdite d'acqua
VIB001 Rivelatore di vibrazioni
M12 Rilevatore di fumo
XCELW Rilevatore movimenti PIR

IPM Infrastructure accessori

I dispositivi rack Eaton con prese gestite e misurate ePDU G3 per la distribuzione dell’alimentazione sono l’ideale per completare l’infrastruttura IPM con valori di accuratezza della classe IEC 1 (±1%) e con un livello di capacità di commutazione in uscita per il controllo dei black out nei modelli gestiti.
G3 0U gestita
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U gestita
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 3U gestita
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
Presa misurata G3 0U
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
Presa misurata G3 1U
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
Presa misurata G3 2U
Codice componente Numero stile Funzione Spina di ingresso Prese
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM Infrastructure – Documentazione

Sorry no documents are available.

IPM Infrastructure – Download

IPM Infrastructure - Aggiornamento del software
Download Descrizione
IPM_Infra__IPC3000__1.5.0.tar Aggiornamento ufficiale del software 1.5.0 per i dispositivi IPC3000. Aggiorna il tuo prodotto IPM Infrastructure per ottenere le funzionalità più recenti.
IPM_Infra_Understand_Edition_for_IPC3000_or_OVA_Version_1-5-0_Installation CONSULTARE: Istruzioni per l'installazione IPM Infrastructure Versione 1.5.0
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra__VA__1.5.0.tar Official 1.5.0 software upgrade for OVA devices. Upgrade your IPM Infrastructure product to get the latest features.
IPM_Infra-ova-1.5.0+205_x86_64_2cpu_4096mem.ova Official 1.5.0 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-5-0-20190411 RELEASE NOTES Version: 1.5.0
Changes since version 1.4.1

IPM Infrastructure – Manutenzione e supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton di zona.