Panoramica delle funzionalità di Intelligent Power Manager per licenza

Intelligent Power Manager (IPM) è disponibile in due edizioni: Manage e Optimize Edition.
L'edizione Manage è scaricabile gratuitamente per un massimo di 10 dispositivi di alimentazione. Sono disponibili versioni a pagamento per gestire più dispositivi.
Optimize Edition, la nostra offerta premium, offre il set più completo di funzionalità per l'implementazione di strategie di gestione dell'alimentazione in ambienti virtuali e ibridi, inclusa la possibilità di monitorare e gestire dispositivi di alimentazione di terze parti oltre alle apparecchiature Eaton.

Le licenze di prova sono disponibili su richiesta. Si prega di contattare il proprio rappresentante Eaton locale o il team di assistenza per ricevere una copia di prova.

La tabella sottolinea le funzionalità di ciascuna edizione.

Caratteristiche di Power Management Standard MANAGE OPTIMIZE VANTAGGI
Server protetti (IPP) e server virtuali Spegnimento graduale dei server.
Modulo di spegnimento dello storage Spegnimento remoto dei dispositivi di storage.
Driver generici e dispositivi non Eaton Monitoraggio di dispositivi non Eaton tramite driver generico SNMP
Politica di configurazione Creare politiche per la continuità di esercizio per eventi di alimentazione e ambientali per gruppi di dispositivi.
Controllo delle uscite ePDU Controllo delle uscite ePDU basato sull’attivazione delle politiche.
Azione avanzata agli eventi standard Utilizzo degli eventi di alimentazione standard nelle politiche di configurazione.
Azione avanzata agli eventi personalizzati x Utilizzo di eventi definiti dall’utente nelle politiche di configurazione
Azione generica SSH x Configurazione di azioni personalizzate su qualsiasi dispositivo abilitato SSH.
Compatibilità con i dispositivi non Eaton x Creare politiche per la continuità di esercizio basate su eventi generati da dispositivi non Eaton supportati
 
Caratteristiche Virtual Infrastructure MANAGE OPTIMIZE VANTAGGI
Plugin per VMware vCenter Integrazione della gestione dell’energia nell’ambiente vCenter.
Plugin per Citrix XenCenter Integrazione della gestione dell’energia nell’ambiente XenCenter.
Azioni di alimentazione base:
  • Spegnimento dei dispositivi di archiviazione
  • Spegnimento degli host virtuali
  • Spegnimento delle macchine virtuali
  • Enter/Exit Maintenance Mode
✓* Eseguire le azioni di base di arresto graduale secondo le politiche di continuità aziendale spegnendo le macchine virtuali, gli host virtuali, i dispositivi di storage selezionati e/o accedendo alla modalità di manutenzione.
Azioni di alimentazione avanzate:

Per VM/Volume:

  • Distacco del carico
  • Spegnimento mirato delle macchine virtuali
  • Migrazione di macchine virtuali verso host selezionabili
  • Assegnazione automatica di gruppi VM
Per gli host:
  • Spegnimento di VMware vApp
  • Piano di ripristino automatico VMware SRM
x Riduzione del carico tramite l’integrazione del distacco del carico guidato da politiche all’interno delle politiche per la continuità di esercizio

Identificazione di gruppi VM specifici o di VM per lo spegnimento o la migrazione nell’ambito di politiche di distacco del carico

Identificazione di VMware vApps per lo spegnimento nell’ambito di politiche di distacco del carico

Esecuzione automatica del piano di ripristino VMware SRM quando il tempo di funzionamento raggiunge una determinata soglia.

Livello di infrastruttura virtuale IT:
  • Spegnimento di cluster VMware completamente virtualizzato
  • Spegnimento di VMware vSAN
  • Spegnimento di Nutanix Acropolis
x Rendere possibile lo spegnimento sicuro al 100% e il ripristino delle VM e degli host in ambienti ad alta disponibilità
 
Soluzioni per il collegamento di dispositivi IT non Eaton MANAGE OPTIMIZE VANTAGGI
Cisco UCS Manager x Limitazione dinamica dell'alimentazione dei dispositivi Cisco UCS all’interno delle politiche per la continuità di esercizio.
NetApp Storage Avvio dello spegnimento dei dispositivi di storage NetApp all’interno delle politiche per la continuità di esercizio.
VMware vCenter Creare politiche per la continuità di esercizio al fine di proteggere i cluster vCenter
VMware ESXi Creare politiche per la continuità di esercizio al fine di proteggere i server individuali ESXi
Microsoft Hyper-V Creare politiche per la continuità di esercizio al fine di proteggere i server Hyper-V o i cluster
Citrix XenCenter Creare politiche di continuità di esercizio per proteggere gli ambienti XenCenter
Citrix XenServer Pool Creare politiche per la continuità di esercizio al fine di proteggere i cluster XenServer Pool
Nutanix Acropolis x Creare politiche per la continuità di esercizio al fine di proteggere i cluster Nutanix Acropolis
OpenStack x Ottimizzazione dell’alimentazione per l’inserimento di VM in ambienti Ubuntu OpenStack
HPE OneView x Creare politiche di continuità di esercizio per la limitazione dell'alimentazione dei server HPE o di gruppi di server tramite OneView & iLO
 
Pacchetti di gestione MANAGE OPTIMIZE VANTAGGI
Pacchetto IPM Management di Eaton per VMware vRealize Operations Manager x Monitoraggio e analisi delle informazioni sull’alimentazione direttamente in VMware vRealize

* Non compreso per i modelli Essential UPS di Eaton (9E and 93E) e per tutti gli UPS non Eaton.
    I clienti con UPS dei nostri concorrenti devono acquistare la licenza Optimize per abilitare le funzioni di virtualizzazione di base e avanzate.