Software Intelligent Power

Il software Intelligent Power Manager (IPM) di Eaton fornisce gli strumenti necessari per monitorare e gestire le apparecchiature di alimentazione negli ambienti virtuali e fisici. IPM consente di definire facilmente le politiche di continuità operativa in modo da mantenere funzionanti i dispositivi IT durante i problemi di alimentazione e ambientali. Questa innovativa soluzione software garantisce l'operatività e l'integrità dei dati del sistema, permettendo di monitorare, gestire e controllare a distanza i dispositivi connessi alla rete.

Contatti  Scarica adesso
Il Software Intelligent Power Manager di Eaton consente di:
  • Monitorare e gestire da remoto, da un'unica interfaccia, più dispositivi connessi alla rete.
  • Sospendere le macchine virtuali non critiche, consolidare le macchine virtuali critiche e spegnere i server inutilizzati per aumentare la durata delle batterie
  • Avviare la migrazione di una macchina virtuale o spegnerla nel caso di un'interruzione prolungata del servizio
  • Automatizzare la prevenzione dei danni con un'applicazione di migrazione programmata, come VMware Site Recovery Manager e Microsoft Live Migration
  • Integrazione con VMware vRealize Operations Manager usando l'Infrastructure Management Pack di Eaton per gestire l'operatività, i rischi e l'efficienza dei dispositivi di alimentazione e ambientali
  • Definire i limiti di consumo energetico dei server per prolungare la durata delle batterie con il software di gestione UCS
  • Ecco come IPM si integra con le principali piattaforme tecnologiche IT

Il software Intelligent Power Protector di Eaton:

  • Contribuisce a evitare la perdita di dati spegnendo gradualmente i computer e i server alimentati da un UPS Eaton durante un'interruzione prolungata dell'alimentazione
  • Interfaccia di facile utilizzo da qualsiasi PC con un web browser
  • Acquisisce le informazioni sugli UPS attraverso comunicazioni locali o di rete e può essere distribuito facilmente su molti computer
  • Può essere gestito, configurato e aggiornato da remoto con Intelligent Power Manager di Eaton
  • Supporta configurazioni con alimentatori elettrici ridondanti e UPS in parallelo
  • Può eseguire uno spegnimento ordinato degli hypervisor VMware, HyperV, RedHat KVM e Xen

vmware logo Citrix Ready VBlock Ready RedHat Ready
NetApp Microsoft Partner Network EMC VSPEX LABS Cisco
Nutanix Ready Nutanix Partner Technology Alliance HPE Technology Partner Silver Partner HPE Composable Infrastructure Tested

Intelligent Power Manager (IPM) è disponibile in due edizioni: Manage e Optimize Edition.
L'edizione Manage è scaricabile gratuitamente per un massimo di 10 dispositivi di alimentazione. Sono disponibili versioni a pagamento per impianti più grandi.
Optimize Edition, la nostra offerta premium, offre il set più completo di funzionalità per l'implementazione di strategie di gestione dell'alimentazione in ambienti virtuali e ibridi, inclusa la possibilità di monitorare e gestire dispositivi di alimentazione di terze parti oltre alle apparecchiature Eaton.
Non sei sicuro di quale licenza scegliere? Dai un'occhiata a questo confronto

Licenze
Part Number Dispositivi di alimentazione
Manage Edition
IPM-ML-10 Licenza Free Download, 10 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-15 Licenza IPM IT Manage, 15 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-25 Licenza IPM IT Manage, 25 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-35 Licenza IPM IT Manage, 35 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-50 Licenza IPM IT Manage, 50 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-100 Licenza IPM IT Manage, 100 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-200 Licenza IPM IT Manage, 200 Dispositivi di alimentazione
IPM-ML-300 Licenza IPM IT Manage, 300 Dispositivi di alimentazione *
IPM-ML-400 Licenza IPM IT Manage, 400 Dispositivi di alimentazione *
IPM-ML-500 Licenza IPM IT Manage, 500 Dispositivi di alimentazione *
Optimize Edition
IPM-OL-05 Licenza IPM IT Optimize, 5 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-10 Licenza IPM IT Optimize, 10 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-15 Licenza IPM IT Optimize, 15 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-25 Licenza IPM IT Optimize, 25 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-35 Licenza IPM IT Optimize, 35 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-50 Licenza IPM IT Optimize, 50 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-100 Licenza IPM IT Optimize, 100 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-200 Licenza IPM IT Optimize, 200 Dispositivi di alimentazione
IPM-OL-300 Licenza IPM IT Optimize, 300 Dispositivi di alimentazione *
IPM-OL-400 Licenza IPM IT Optimize, 400 Dispositivi di alimentazione *
IPM-OL-500 Licenza IPM IT Optimize, 500 Dispositivi di alimentazione *

* IPM può monitorare un numero limitato di metriche. Se si desidera monitorare UPS o ePDU metered input, questa licenza è utilizzabile. Se si desidera monitorare ePDU managed o metered output, IPM potrebbe non supportare la quantità completa di dispositivi di alimentazione licenziati.

Software Intelligent Power – Documentazione

Sorry no documents are available.

Software Intelligent Power – Assistenza e supporto

Per il supporto tecnico contattare l'ufficio Eaton di zona.