Software & Drivers
Software di Monitoraggio UPS
Software di integrazione con Network Management Systems
Connectivity Software
Connectivity Firmware
DC Power Control and Monitoring Software
Legacy Software
Software di Monitoraggio UPS
Intelligent Power Manager
Il nuovo software Intelligent Power Manager rende ancora più facile e affidabile il monitoraggio e la gestione remota di dispositivi multipli, garantendo all’utente una supervisione completa della corrente.
Maggiori informazioni
LanSafe v. 6
Il software LanSafe fornisce tutto il necessario per un corretto monitoraggio
delle soluzioni UPS Powerware tramite porta seriale, USB e scheda di rete. E’
inoltre compatibile con tutti gli UPS monofase MGE tramite interfaccia seriale
o USB.
OS Support
Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Client shutdown software compatibile con schede ConnectUPS, BestLink e Network Management Card (NMC).
Maggiori informazioni
OS Support
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView fornisce un'interfaccia web-based in grado di monitorare le proprietà del UPS e apparecchiature collegate, tramite un semplice web browser.
Eaton Personal Solution-Pac
Software particolarmente adatto per la gestione di energia di personal computer (e periferiche associate) con una connessione seriale/ USB all’UPS.
Maggiori informazioni
Eaton Enterprise Power Manager 5 nodes
Software di gestione dell’alimentazione di rete per connettere, proteggere e monitorare il vostro UPS e i server collegati ( 5 gruppi)
Integrated Power Management
Integrated Power Management di Microsoft
Network Management Proxy di Eaton
La soluzione di rete ha tre funzioni principali: connettere l’UPS alla rete, proteggere i computer, monitorare gli UPS nella rete
Eaton Network Shutdown Module
Protegge i sistemi di computer . Lavora su macchine protette. In collegamento continuo con Network Management Proxy (Mgt Proxy o Mgt Card) connesso all’UPS. Avverte gli amministratori e gli utenti se l’alimentazione si interrompe e avvia una sequenza di shutdown prima dell’esaurimento della batteria.
Maggiori informazioni
PowerVision
Powervision è un software basato su piattaforma Windows che consente funzioni di monitoraggio avanzato con un’ architettura server/client, notifica allarmi e analisi statistica dati provenienti da numerosi UPS connessi alla rete aziendale.
OS Support
Eaton MultiView
Windows-based software that automatically discovers and adds the browser pages of
connected ConnectUPS Web/SNMP Cards from Eaton UPSs.
Maggiori informazioni

Software di integrazione con Network Management Systems
Eaton Extensions for IBM Director
Come parte della grande famiglia di applicazioni Powerware per il monitoraggio di potenza, le estensioni software Powerware per IBM Director semplificano sensibilmente la gestione dell’UPS attraverso la rete.
Maggiori informazioni
Eaton Pulsar series UPSs Integration kits
They allow easy integration of Eaton UPS's (equipped with ConnectUPS MS or Network Management Card) in the latest versions of the popular Network Management Systems platforms.
Main features:
- Map Autodiscovery: MGE UPSs are represented on the NMS Map with dedicated UPS icons
- Trap reception: color-coded alarms (critical/warning/normal)
- Web GUI: Direct access to the UPS Web interface from the icon

Connectivity Software
Modbus Profiler
Profiler is a software tool that creates a Modbus register map specifically for your Eaton UPS.
Maggiori informazioni

Connectivity Firmware
Connectivity Firmware, Flash Utilities and SNMP MIBs
Upgrade your connectivity product firmware to the latest revision
including French, Russian, German, Italian etc. language supplements.
Eaton BladeUPS Firmware Updates
Keep your Eaton BladeUPS working at its best with the latest firmware updates.

DC Power Control and Monitoring Software
DCTools
DCTools is the new
configuration soft- ware for field technicians installing
and maintaining DC power systems.
Maggiori informazioni

Legacy Software
LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 delivers
comprehensive support for both Eaton single phase and
three phase UPSs via serial, USB, and network connectivity
options.
Maggiori informazioni
OS Support
LanSafe v. 4
LanSafe's exclusive SafetyNet Technology provides Network Shutdown functionality and
enables network administrators to shut down the most
critical equipment last.
Powerware NetWatch
Software v4
Client Shutdown software for use with ConnectUPS and BestLink web cards.
Maggiori informazioni
OnliNet
Network Power Management solutions are designed to increase productivity
through the use of advanced power protection integrated
directly into the network environment.
CheckUPS
The CheckUPS Software Suite is a comprehensive collection of power
management and shutdown software for use with Powerware and
Best/SOLA Uninterruptible Power Systems.