Gestione delle batterie e soluzioni di monitoraggio

Un’impropria manutenzione delle batterie è la causa principale di perdita della carica. Progettati per minimizzare questo rischio, gli UPS di Eaton offrono una gestione delle batterie e soluzioni di monitoraggio che riducono l’imprevisto nella loro gestione:

Tecnologia ABM

ABM graph

Dati basati su test effettuati da un produttore di batterie indipendente.

Oggi la maggior parte delle batterie UPS sul mercato sono costantemente caricate con sistema “trickle-charged,”, un processo che degrada la composizione chimica interna della batteria e riduce la vita utile della stessa fino al 50%.

Al contrario, l’esclusiva tecnologia ABM utilizza uno schema elettrico sofisticato e sensibile e un’innovativa tecnica di ricarica a tre livelli che allunga la vita utile delle batterie UPS ottimizzando nel contempo il tempo di ricarica delle stesse.

La tecnologia ABM avverte inoltre fino a 60 giorni prima della fine della vita utile della batteria dandovi un ampio margine di tempo per la sostituzione delle batterie hot swap senza dover spegnere le apparecchiature connesse.

La tecnologia ABM è disponibile per i modelli 5115, 5125, 9120, 9130, 9155, 9355, 9390, BladeUPS e 9395 UPS di Eaton.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.