Service men working

Innovazioni tecnologiche

Tradizione di innovazione tecnica

La storia delle innovazioni tecniche di Eaton, che continua ancora oggi, è iniziata nel 1962 quando l'azienda brevettò il primo convertitore AC. Una lunga tradizione che portiamo avanti grazie all'impiego delle nostre conoscenze tecniche per offrire ai clienti ciò di cui hanno bisogno in una soluzione di gestione dell'alimentazione:

2014 Un sistema di fissaggio esclusivo per le unità di distribuzione dell’alimentazione sui rack Eaton (ePDU G3) di terza generazione. Questo fissaggio integrato assicura che le apparecchiature IT siano protette dal distacco accidentale dalle spine IEC durante la manutenzione, o dall'allentamento in seguito alle vibrazioni. Il sistema di fissaggio funziona con qualsiasi spina IEC, senza dover acquistare cavi o staffe speciali.
2013 Il software Intelligent Power Manager (IPM) vince la Medaglia d'oro "Best of VMworld 2013" nella categoria Virtualization Management.
2012 Con il Site Recovery Manager VMware® vCenter™, Eaton è la prima azienda per la gestione dell'alimentazione a ottenere la certificazione VMware Ready™ e a offrire la sincronizzazione automatica delle macchine virtuali e l'iniziazione di un sito di backup per evitare perdite di dati e ridurre i tempi di fermo durante le interruzioni di alimentazione.
2012 Grazie all'ultima versione del suo software Intelligent Power® Manager Eaton diventa il primo produttore di UPS a permettere lo spegnimento da remoto di un server host in caso di interruzione dell'alimentazione nella modalità High Availability (HA) di VMware® vSphere™.
2011 Nel settore ha sviluppato il primo interruttore statico da 5000 A per capacità di corrente maggiori nei data center: esso sfrutta l'affermata tecnologia heat pipe integrata per aumentare la capacità tradizionale portandola da 4000 A a 5000 A.
2011 Ha dimostrato che un UPS Eaton 9395 può interfacciarsi con pannelli solari fotovoltaici. L'UPS può integrarsi in una fonte di energia rinnovabile altamente efficiente e intermittente continuando a garantire alimentazione continua a un carico critico.
2010 Prima azienda nel settore a integrarsi nella piattaforma di virtualizzazione VMware® vCenter™ server, con una conseguente infrastruttura ridotta e una diminuzione dei costi di esercizio, nonché un aumento della produttività e della reattività.
2010 Primo UPS a ricevere la certificazione SMaRT™, consentendo al 9395 di far guadagnare crediti LEED ai progetti.
2009 Eaton presenta il software Intelligent Power® Manager, un modo intuitivo, efficiente dal punto di vista dei costi e sicuro per gestire e monitorare da remoto tutti i dispositivi ambientali e di alimentazione in rete all'interno dell'azienda.
2009 Primo UPS con protezione a doppia conversione e un’efficienza del 99% fino a 1100 kVA
2007 Avanzati test di carico senza la necessità di un carico esterno per i modelli UPS Eaton 9395, da 225 a 1100 kVa con l'Easy Capacity Test.
2007 Eaton introduce gli UPS a rack Eaton BladeUPS, ad alta densità di potenza ed elevata efficienza, un UPS modulare a 12 kVA con sistemi ridondanti paralleli N+1 fino a 60 kVA, con distribuzione modulare.
2007 Eaton compie un salto quantico nella tecnologia del grande UPS trifase, l'Eaton 9395, che incorpora una concezione modulare e aggiornabile con ridondanza interna per la massima affidabilità.
2005 Primi UPS con piena elaborazione di potenza per verificare il funzionamento del convertitore interno e i test di messa in funzione in sito senza banchi di carico esterni
2005 Primi UPS con il pieno scarico delle batterie indipendente dal carico collegato per verificare l’integrità delle batterie
2004 UPS modulare senza trasformatore fino a 160 kVA, che integra una combinazione unica di prestazioni di alimentazione, gestione di batteria, architettura scalabile, flessibilità e servizio
2003 Il primo UPS a 6 kVA in 3U per applicazioni a rack ad alta densità aumenta la densità di potenza del 33%
2003 Primo modulo raddrizzatore di potenza DC da 3kW, con densità di potenza superiore a 10W/cu in.
2003 Messa in parallelo wireless di seconda generazione per invertitori di potenza ad alta frequenza
2002 Primo UPS a doppia sorgente per applicazioni a rack
2002 Primo sistemi di alimentazione DC con messaggio di allarme tramite SMS e funzionalità di stato
2002 Primo switch hub completo a 100 Mbps integrato su una scheda di rete
2001 Primo progetto di sistemi di alimentazione DC HFSM concepito specificamente per applicazioni IT, inclusa “Power-over-LAN”
2001 Primo sistema di alimentazione DC con monitoraggio e controllo integrato e collegabile in rete per le apparecchiature ausiliarie
2001 UPS con 3kVA aumenta la densità di potenza del 40%
1998 Primo sistema di alimentazione DC con previsione dell’autonomia della batteria
1997 Primo modulo raddrizzatore di potenza DC con Active Voltage Control (AVC), per mantenere la tensione di bus entro ±0,01 V
1997 Primo modulo raddrizzatore di potenza DC con efficienza superiore al 92% con carichi tipici
1996 Primo UPS con messa in parallelo wireless
1993 Primo UPS a offrire la segmentazione di carico
1993 Primo UPS con tecnologia ABM per aumentare la durata delle batterie
1992 Primo modulo raddrizzatore di potenza DC con densità di potenza superiore a 5W/cu in.
1991 Primo controller per sistemi di alimentazione DC basato su microprocessore
1989 Primo UPS senza trasformatore ad alta frequenza
1987 Primi sistemi di alimentazione a rack switch-mode, specificamente progettati per le telecomunicazioni
1987 Primo UPS con tecnologia avanzata di modulazione a larghezza di impulso (PWM) e diagnostica basata su microprocessore
1986 Primi sistemi di alimentazione a rack switch-mode da 200 W disponibili in commercio per applicazioni di telecomunicazioni
1986 Primo UPS oltre 100 kVA per sale computer
1982 Primo UPS adatto per sale computer
1982 Primo UPS specificamente progettato per gli uffici
1976 Primo UPS per lampade HID per illuminazione d’emergenza
1972 Primo UPS parallelo e tollerante ai guasti
1972 Primo UPS a totale controllo digitale
1968 Primo UPS commerciale con combinazione di caricabatterie e invertitori
1962 Primo invertitore di potenza AC
Ulteriori Informazioni
Informazioni correlate
Leadership tecnologica
Messa in parallelo UPS
Gestione batterie
Segmentazione del carico
Premi
Scaricala La Guida per la Gestione dell’Alimentazione