Professor Wattson Info Brief
Mi serve realmente un UPS? Come faccio a sapere qual è l’UPS che fa al caso mio? Perchè dovrei installare un software di monitoraggio? Il professor Watson risponde a queste e altre domande attraverso queste simpatiche vignette.
Fine del servizio di Windows Server 2003
L'aggiornamento potrebbe mettere a rischio la vostra infrastruttura fisica IT. Questa e-guide vi aiuterà a capire i rischi e fornirà i consigli di esperti su come assicurare la continuità operativa.
Leggi l’articolo completo
Massimizzare la business continuity proteggendo il tuo UPS
I moderni gruppi di continuità (UPS) offrono un'eccellente protezione per i carichi critici, tenendo sotto controllo i problemi di alimentazione che avrebbero un impatto negativo sulla business continuity. Tuttavia è essenziale proteggere anche la “protezione” – ogni UPS richiede un'attenzione costante per essere sempre in condizioni perfette.
Leggi l’articolo completo
ePDU: la soluzione per tenere sotto controllo l'alimentazione
Nell'ambiente informatico attuale, caratterizzato da un'estrema dinamicità e dallo spostamento continuo dei carichi di lavoro, delle applicazioni e dello storage
laddove le esigenze lo richiedono, la sola gestione dell'alimentazione di alto livello non è più sufficiente. Per ottenere la massima efficienza e disponibilità
in questo contesto dinamico è fondamentale una gestione dell'alimentazione a livello del singolo server, che solo le migliori ePDU possono garantire.
Leggi l’articolo completo
Igiene dei rack: la chiave per un raffreddamento efficiente ed efficace
I rack non sono soltanto pratiche strutture per il montaggio delle apparecchiature, ma importanti dispositivi di gestione del flusso dell'aria. Pensare a loro in questo
modo e adottare misure che garantiscano l'igiene dei rack - tra cui ridurre al minimo la perdita del flusso d'aria - permette di
contenere i costi di raffreddamento e di eliminare i problemi termici, come ad esempio i "punti caldi".
Leggi l’articolo completo
Ho davvero bisogno di un UPS?
Nella maggior parte dei luoghi, le interruzioni di corrente sono rare, vale davvero la pena spendere dei soldi per un
gruppo di continuità (UPS)? Prima di decidere, occorre fare le seguenti rifl essioni.
Leggi l’articolo completo
Scegli l'UPS giusto!
Sono molte le opzioni disponibili per la progettazione e l'acquisto di un gruppo di continuità (UPS).
Leggi l’articolo completo
Come ottenere il massimo dalle batterie
Anche le batterie utilizzate nei migliori gruppi di continuità (UPS) hanno una durata limitata e alla fine devono essere sostituite.
Leggi l’articolo completo
Perché si ha bisogno del software UPS
Il tuo UPS protegge i carichi durante le interruzioni, ma non basta.
Leggi l’articolo completo
Innovazioni tecnologiche
Per rispondere alle esigenze in costante evoluzione degli utenti di UPS, i principali produttori sviluppano
continuamente tecnologie nuove e all'avanguardia in grado di garantire significativi vantaggi in termini di performance, affidabilità, versatilità e costi di gestione.
Leggi l’articolo completo
Considerazioni di progettazione
Indipendentemente dalle dimensioni dell'applicazione, sono molti i fattori da considerare nella progettazione di un UPS.
Leggi l’articolo completo
Se pensi che la virtualizzazione non ti riguardi, considera quanto segue
Gli analisti di Gartner, la rinomata società di analisi nel settore IT, prevedono che quasi l'80% dei carichi di lavoro dei server supportati da sistemi hardware
x86 migrerà su macchine virtuali entro il 2016. Di conseguenza, per chi sta considerando di investire in un sistema UPS, è importante assicurarsi che tale sistema sia predisposto per la virtualizzazione.
Leggi l’articolo completo
I Gruppi di Continuità

- PC, Workstation e sistemi audiovisivi per uso domestico
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Reti e Server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9E (1-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Data Center & Facility
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 93PS (8-40 kW)
- Eaton 93E (15 - 200 kVA)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- UPS industriale
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS Nautici e Off Shore
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Distribuzione di corrente
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Rack & Enclosure
- RA Series IT Racks
- Power Management
- Software
- Connettività
- Protezione scariche elettriche
- Servizi
- Servizi UPS
- Servizi batterie
- DC Power