ship

イートン マリーン ソリューション – 技術

厳しい環境条件と保護された設備の批判的な本質はマリーン UPS において特別な信頼できる要件を設定します。

すべてのイートン マリーン UPS は、最も多くの厳重な産業基準を満たすには設計されます。イートンは、マリーンの使用のために静的バイパス スイッチがある二重変換のオンライン トポロジーを選択します。これはネットワークを供給する処理に発生できるすべてのパワー騒動に対する保護し、これは、最高のパフォーマンス クラス、VFI-SS-111および要件を満たすトポロジーであります。すべてのイートン UPS が適切な安全および EMC 標準を満たすにはテストおよび認定されています。

イートン UPS はすべてのエレクトロニクスを覆う1台のキャビネットの中に組み込まれています。整流器, インバータ, 静的バイパスおよびマイクロプロセッサは制御この構成は, 統合装置のように全体のシステムが制御することができ、別のパワーコンバータを使用することと比較する場合、高い信頼性ができます。また、それは多くの貴重なスペースを保存します。



画像 1,オンライン UPS

最も多くのクリティカルロードのために増大した保護を必要とする場合があります。したがって、すべての三フェーズ システムは平行の冗長なコンフィギュレーションに接続することができます。

そのようなシステムでは, 2 つ以上の UPS が同じロードを供給および共有します。いずれかの UPS ユニットに失敗があると、フォールティユニットはロードから自動的に切断されて, 残っているユニットまたは複数のユニットがロードを供給することが続きます。この冗長は極度に高システム レベルの信頼性につながります。

システム パフォーマンスモニタリングは継続操作用の決定的であります。したがって、シリアル通信ポートと潜在的自由なコンタクトを通じてリモート通信オプションのコンビネーションオプションは利用することができます。



画像2.平行の冗長なシステム

承認

イートンはシステムテストとサーティフィケイションのために以下に表す会社と共に作業を行っています。
  • ロイド船級協会
  • アメリカ船級協会(ABS)
  • デット・ノルスケ・ベリタス(DNV)
  • ゲルマニッシェルロイド
  • フランス船級協会
  • 造船学ロイヤル・インスティチューション
  • 韓国産業規格