レガシー製品
当社のすべての製品 にともに、 イートンは, 次世代ソリューションを開発するための技術的な革新をてこ入れすることへの続けられた成功を得ようと努力します。弊社のパワー品質ポートフォリオは, カスタマーの特定の要求満たすには、新しいまたは事前のソリューションをコンプリメントするまたは包括的なソリューションを提供するには設計されます。
イートンでは、今以下の製品を製造しませんが、サポートされています。
技術サポート
イートン製品を使用している際、問題がある場合は、技術サポートが受けられます。
製品リスト

- PC、ワークステーションおよびホームAV (視聴覚)
- Eaton 5V (650-1050 VA)
- ネットワークおよびサーバ
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (550-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton DX-RT (6 -10 kW)
- Eaton EX Tower (900-1150 VA)
- Eaton EX Rack/Tower (2200-3000VA)
- Eaton 9PX (6-11 kVA)
- Eaton 9X55 (8~15kVA)
- データセンターおよび設備
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Eaton 9355 (20~40kVA )
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93E (100-200kVA) HE UPS
- Eaton 93PM (50-100 kW)
- Eaton 93PR (500-600 kW)
- Power Xpert 9395 (225~1100kVA)
- Marine & Offshore UPS
- Eaton 9130 Marine (1000-3000 VA)
- Eaton EX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 9355 Marine (8-40 kVA)
- Power Xpert 9395 Marine (225-1100 kVA)
- DC パワー