Eaton Eclipse
イートンエクリプスサージサプレッサは、複数のレセプタクルおよび優秀なサージ サプレッション能力を結合する便利な方法を探している小局・自宅兼オフィス ユーザのために最高価格・性能比を提供します。これらの 3 つのエクリプスモデルは8つスペースがあるレセプタクル、ファックス/モデム保護およびユニークフラット回転プラグを誇る簡単なエクリプスパーソナルから完全なエクリプス ProTelまで小局・自宅兼オフィスにおけるどんなニーズも満たすために設計されます。サージ保護が必要とするエクリプスは PC、VCR、 ホーム・シアターと他の機密関係の機器のために完全なチョイスであります。

エクリプスパーソナル
家庭用電気製品または家/オフィス パソコン使用のために
家庭用電気製品または家/オフィス パソコン使用のために
- 6 つ標準の接地アウトレット
- すべてのプラグの便利なコントロール用のマスター オン・オフ スイッチ
- サージ サプレッション回路が機能を行いと、「保護されたロード」LED が停止します。
- 15 アンペアの再設定する回路遮断器がオーバーロード保護を提供します。

エクリプスプロ
ネットワークパソコン、サーバとビジネス設備を含むプロフェッショナルの用途用
ネットワークパソコン、サーバとビジネス設備を含むプロフェッショナルの用途用
- 360 度の回転プラグ
- 5 つ標準の接地アウトレット
- 変圧器ブロックがある装置の保護用の 3 スペース アウトレット
- すべてのプラグの便利なコントロール用のマスター オン・オフ スイッチ
- 「保護されたロード」LED がサージサプレッサの 通常動作を表します。
- 「グラウンド OK」がサージサプレッサの適切な 操作用の正しい AC グラウンドを確認します。
- 可聴アラームは失敗したサージサプレッサの 可聴指示を提供します。

エクリプスProTel
エクリプスプロのすべての特徴に加えてファックス/モデムプロテクターを提供します。
エクリプスプロのすべての特徴に加えてファックス/モデムプロテクターを提供します。
- ファックス/モデム保護電話回線は、インタ ーネットダウンロードとファックスのためのスパイ クとサグに対して保護されます。
- 360 度の回転プラグ
- 5 つ標準の接地アウトレット
- 変圧器ブロックがある装置の保護用の 3 スペース アウトレット
- すべてのプラグの便利なコントロール用のマスター オン・オフ スイッチ
- 「保護されたロード」LED がサージサプレッサの 通常動作を表します。
- 「グラウンド OK」がサージサプレッサの適切な操作用の 正しい AC グラウンドを確認します。
- 可聴アラームは失敗したサージサプレッサの可聴指示を提供します。
Quick Links