イートンは、お客様の具体的なニーズを満たす次世代製品の開発に努力しています。ここ何年かの間で、イートンは、いろいろな組織から様々な賞 を受賞しています。イートンはフロスト・アンド・サリバンから年間最優秀電源品質会社賞(2004、2005および2008)を獲得した。このような数々の賞からイートンの顧客中心の方針が確証されています。
| 2009 | 二重変換保護および 1100kVA までの 99 %の効率を持つ最初の UPS |
| 2007 | 簡単な容量テストで 225 から 1100kVA までのイートン 9395 UPS モデルのために外部荷重を必要がない進化した負荷テスト |
| 2007 | イートンは、量子飛躍で大型、三相の UPS 技術「イートン 9395」を紹介します。これは、最大信頼性のために、モジュラーおよびアップグレード-可能設計を含む内部の冗長性があります。 |
| 2006 | イートンは、高パワー密度および高性能なイートン BladeUPS ラックマウント UPS を紹介します。これは、12 kVA のモジュラー UPS で、モジュラー 分 配含む 60 kVAまでの N+1 平行冗長性システムです |
| 2005 | 外部ロードバンクなしで内部コンバータ操作とサイト使用試験を確認するための全電源処理を持つ最初のUPS |
| 2005 | バッテリ完全性試験のために付属ロードから独立している全電源バッテリー放電を持つ最初のUPS |
| 2004 | 電力性能の不適合組み合わせ、バッテリマネージメント、拡大縮小が可能な構造、可撓性およびサービスを結合するモジュールトランスフォーマーいないUPS(160kVA まで) |
| 2003 | 高密度のラック アプリケション用の3Uでの最最初の6kVA UPS は電力密度を33%で増加します。 |
| 2003 | 10W/cu in 以上の電力密度がある最初の 3kW DC 電源整流器モジュール |
| 2003 | 高周波の電力変換器のための第二世代の無線並列接続 |
| 2002 | ラックマウントアプリケーションのために、最初のデュアルソース UPS |
| 2002 | ステータス能力と携帯電話(SMS)のテキストメッセージアラームがある最初の DC 電源システム |
| 2002 | FORESEER 積極的な企業の 設備監視ソリューションで 22 万5000データポイント以上には、監視の展開 |
| 2002 | 最初の、ネットワークカードで統合している完全な100Mbpsスイッチハブ |
| 2001 | 最初のHFSM DC の電源システム デザインは、「Power-over-LAN」を含めて、ITアプリケーション用に設計されました。 |
| 2001 | 補助装置製用に、統合ネットワーク監視と制御での最初のDC電源システム |
| 2001 | 3kVAであるUPS は、40%で電力密度を増加します |
| 1998 | バッテリランタイムの予測能がある最初のDC 電源システム |
| 1997 | バス電圧を±0.01Vに保持するためにあるDC電流整流器モジュール(能動的な電圧制御を持つ) |
| 1997 | 特定のロードに92%以上の効率がある最初のDC電流整流器モジュール |
| 1996 | 無線並列との最初のUPS |
| 1993 | 電池寿命を延長 するために、ABM 技術との最初のUPS |
| 1992 | 負荷分割を提供するのが最初のUPS |
| 1992 | 5W/cu in以上の電力密度がある最初のDC電源整流器モジュール |
| 1991 | マイクロ・プロセッサに基づいているDC電源システム コントローラ |
| 1989 | 最初の高周波のトランスフォーマーがいないUPS |
| 1987 | 特に電気通信のために計画された最初の高周波のスイッチ モード ラック 電源システム |
| 1987 | 進化したパルス幅変調された技術(PWM)とマイクロ・プロセッサに基づいている診断がある最初のUPS |
| 1986 | 電気通信アプリケションのための市販の200W高周波スイッチモードDC 電源システム |
| 1986 | コンピュータの概論のために100 kVAがある最初の UPS |
| 1982 | コンピューター室に適している最初の UPS |
| 1982 | オフィスのために特別に設計された最初の UPS |
| 1976 | 非常照明 HID ランプのために、最初の UPS |
| 1972 | 最初の耐故障と並列UPS |
| 1972 | デジタル的に制御された最初のすべての UPS |
| 1968 | 充電器とインバーターを結合している最初の商業 UPS |
| 1962 | 最初のAC 電源インバーター |