Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Torre FERRUPS de Eaton UPS 60 Hz - Especificaciones Técnicas

Guía de Selección de Modelo
50 Hz Especificaciones Técnicas
60 Hz rackmount Especificaciones Técnicas
Operación
No de Parte. FE
500
VA
FE
700
VA
FE
850
VA
FE
1.15
kVA
FE
1.4
kVA
FE
1.8
kVA
FE
2.1
kVA
FE
3.1
kVA
FE
4.3
kVA
FE
5.3
kVA
FE
7k
VA
FE
10k
VA
FE
12.5
kVA
FE
18
kVA
Voltaje de Entrada Nominal 120/208/240 208/240
Rango de Voltaje de Entrada +15%, -20%
Factor de Energía de Entrada .98
Voltaje de Salida Nominal 120/208/240
Regulación de Voltaje de Salida ±3% para voltajes de entrada +15% en -20%
Forma de Onda de Voltaje de Salida
THD de Voltaje de Salida
Onda Seno

6% o menos en carga de kW clasificada
Capacidad de Sobrecarga 150% de sobretensión y 125% para 10 minutos en-línea. 150% de sobretensión y 110% durante 10 minutos en el inversor
Tiempo de Transferencia 0 ms
Iluminación, Sobretensión, y Protección de Ruido 2000:1 atenuación de pico utilizando ANSI/IEEE C62.41 y C62.45 pruebas de Categoría A y Categoría B. Modo Común ->120 dB. Modo Normal ->60 dB
% de Eficiencia 85 86 85 88 88 90 90 91 90 90 90 90 91 92
Certificación de Seguridad UL,CSA (cUL)
Cumplimiento de EMI FCC Clase A
Estándares de Prueba ANSI/EEE C62.41 (1980);ANSI/EEE C62.45 (1987);IEC 801-2,801-4,801-5
Comunicación RS-232 puerto serial (DB-25),más cierres de contacto
Ambiente
Temperatura de Operación 0 a 40°C
Temperatura de Almacenamiento -20° a +60° C 
Humedad Relativa 5 a 95% sin condensación
Ruido Audible (dBA) 41 41 47 49 49 51 51 51 50 51 52 55 56 57
Altitud 3050 m (10,000 p.) máximo
Guía de Modelo 500 VA 700 VA 850 VA 1.15 kVA 1.4 kVA 1.8 kVA 2.1 kVA 3.1 kVA 4.3 kVA 5.3 kVA 7 kVA 10 kVA 12.5 kVA 18 kVA
No. de Parte. FE
500 VA
FE
700 VA
FE
850 VA
FE
1.15 kVA
FE
1.4 kVA
FE
1.8 kVA
FE
2.1 kVA
FE
3.1 kVA
FE
4.3 kVA
FE
5.3 kVA
FE
7 kVA
FE
10 kVA
FE
12.5 kVA
FE
18 kVA
Capacidad (kVA/kW) .5/.35 .7/.5 .85/.6 1.15/.8 1.4/1 1.8/1.25 2.1/1.5 3.1/2.2 4.3/3 5.3/3.7 7/5 10/7.5 12.5/10 18/15
Dimensiones
HxWxD
(AxAxD)
pulgadas
mm
12x10x21.25
305x255x540
15.1x15.2x20.2
385x390x515
21.2x15.25x22.9
540x390x585
29.5x15.5x25
750x395x635
36.5x19x32
930x485x815
Dimensiones son para el UPS solamente en 10-18 kVA (no incluye el paquete de batería)
Peso  lb
Kg
62
28
79
36
85
39
132
60
154
70
183
83
196
89
256
116
359
163
505
229
604
274
875
397
1089
494
1362
589
Conexión de Entrada Cordón de 6 pies w/NEMA 5-15P* Cordón de 6 pies w/NEMA 5-20P* Cordón de 6 pies w/NEMA L5-30P* 120 V/40 A
208 V/25 A
240 V/20 A
120 V/40 A
208 V/30 A
240 V/25 A
120 V/40 A
208 V/40 A
240 V/35 A

208 V/60 A
240 V/50 A

208 V/75 A
240 V/65 A

208 V/115 A
240 V/100 A
Conexión de Salida (cantidad)
(tipo)
4
NEMA 5-15R
6
NEMA 5-15R
6
NEMA 5-15R
  Salida cableada estándar.
Fábrica de Contactos para opciones de receptáculo
Tiempo de Ejecución Típico: (minutos) Carga completa

Media Carga
9

25
14

35
11

28
18

48
14

37
11

30
9

25
14

35
8

20
20

50
12

33
11

26
18

48
10

26
E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.