Productos Descontinuados

Con todos nuestros productos, Eaton se esfuerza por lograr un éxito permanente al hacer uso de innovación técnica para desarrollar soluciones de siguiente generación. Nuestro portafolio de calidad de energía se diseñó para satisfacer los requisitos específicos del cliente, para complementar una solución nueva o preexistente, y para proporcionar una solución integral

Los siguientes productos ya no se fabrican pero aún están soportados por Eaton.
Producto Descontinuado Producto de Reemplazo 
Energía de Respaldo (UPS)
Comet S11 (5kVA) Eaton MX (formerly Pulsar MX)
Comet S11 (7.5 & 10 kVA) Eaton 9PX (8-11 kVA)
Comet EXtreme (4.5 & 6kVA) Eaton MX (formerly Pulsar MX)
Comet EXtreme (9 & 12kVA) Eaton 9PX (8-11 kVA)
Eaton 3105 (500-700VA) Eaton 3S
Eaton 5110 (500-1500 VA) Eaton 5S (550-1500 VA)
Eaton 5115 (500-1400 VA) Eaton 5SC (500-1500 VA)
Eaton 5115RM (500-1500 VA) Eaton 5P (650-1550 VA)
Eaton 5125 (1000-2200 VА) Eaton 5130 (1250-3000 VА)
Eaton 5125 Rackmount Eaton 5PX or Eaton 5P Rackmount
Eaton 9135 (5000-6000 VA) Eaton 9SX (5000-6000 VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA) Eaton 9PX (8-11 kVA)
Eaton 9315 (200-750 kVA) Power Xpert 9395
Eaton 9390 Marine (40-160 kVA) Eaton 9PHD Marine
Eaton Ellipse ASR Eaton Ellipse ECO
Eaton Ellipse MAX
Eaton Evolution (650-1500 VA) Eaton 5P (650-1550 VA)
Eaton Evolution S Eaton 5PX
Eaton EX RM Eaton 9PX
Eaton EX RT (7-11 kVA) Eaton 9PX (8-11 kVA)
Eaton MX (4-5 kVA) Eaton 9PX (5-6 kVA)
Eaton MX Frame (5-20 kVA)
Eaton Nova AVR Eaton 5110
E Series DX UPS (1-6 kVA)
E Series DX UPS (20-40 kVA)
E Series NV UPS (600-2000 VA) Eaton 5E (500-2000 VA)
Ellipse Premium Eaton Ellipse MAX
Powerware 3105 (350 VА) Eaton 3105 (500 VА)
Powerware 3110 Eaton 3105
Powerware 5125RM (1000-3000 VА) Eaton 5130
Powerware 9120 Eaton 9130
Powerware 9125 (700-6000 VА) Eaton 9130 or Eaton 9135
Powerware 9150 (8-12,5 kVА) Eaton 9155
Powerware 9305 Eaton 9355 or Eaton 93PM
Powerware 9340 (80-130 kVА) Eaton 9390
Powerware 9315 (65-160 kVА) Eaton 9355 or Eaton 93PM
Powerware 9370 (200-500 kVА) Eaton 9395
Pulsar EL Eaton Ellipse ASR
Pulsar ES Eaton Ellipse ASR
Pulsar Ellipse Eaton Ellipse ASR
Pulsar ES+ Eaton Ellipse MAX
Pulsar ESV Eaton Evolution
Pulsar ESV+ Eaton Evolution
Pulsar Evolution Eaton Evolution
Pulsar SX Eaton 9PX
Pulsar E7/10 Eaton 9PX
Pulsar EXtreme C Eaton 9PX
Pulsar EX15-40 Eaton 9PX
Pulsar EXtreme Eaton 9PX
Supresores de Sobretensión
Pulsar CL/CL+, CL1CL5/CL8 Eaton Protection Box
Eaton TVSS Dispositivos de Protección contra Sobretensión de Eaton
Distribución de Energía
Midspan de Eaton
Manejo de Energía
Network Management Card Minislot - 66244  
Status Card Minislot - 66246  
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition Intelligent Power Manager
Eaton Network Shutdown Module Intelligent Power Protector
Multi-Server Card UPS Connectivity Device  
Powerware CoreLogic Software Development Toolkit  
PowerVision Software Power Xpert Software
LanSafe WebView Intelligent Power Protector
MultiView Software Intelligent Power Protector
Network Management Card and Modbus/Jbus - Mini-Slot (P/N 66103) Network and MODBUS Card-MS
Network Management Card-MS (P/N 66102) Network Card-MS
OnliNet Network Power Management  
ConnectUPS-MS Network Management Card (P/N 103006826) Network Card-MS
Industrial Network Management Card–Modbus & Jbus (P/N 103006827) Network and MODBUS Card-MS
Relay Management Card (P/N 66104) Relay Card-MS
Relay Management Card Contacts & RS232 –MS(P/N 103006828) Relay Card-MS