Unidad de Distribución de Energía de Eaton (PDU)
La PDU de Eaton proporciona distribución de energía confiable para centro de datos para aplicaciones de piso realzado y no realzado. Para suministrar un manejo de energía efectivo y monitoreo, la PDU de Eaton incorpora el Sistema de Manejo de Energía de Eaton, optimiza la utilización y disponibilidad en el nivel de circuito de ramificación. La Tarjeta Serie 1000 Gateway Power Xpert opcional proporciona monitoreo en tiempo real con vínculo
habilitado por Web para el estado de calidad de energía y respuesta rápida en eventos relacionados con energía.
To ensure the high performance required for today's data centers, this Eaton-designed and manufactured PDU delivers maximum flexibility in an integrated, factory-tested package:
Características y Beneficios:
- Aislamiento integrado, monitoreo, distribución y amplia disposición de opciones
- Arquitectura escalable y diseño de ahorro de espacio
- Opciones de monitoreo y conectividad integrales
- Facilidad sin paralelo del uso a través de diseño único de acceso frontal, acceso por cable superior e inferior, y conductos para cables espaciosos