Distribución de Energía Instalada en Rack

Enclosure Power Distribution product photo
Unidad de Distribución de Energía en Gabinete de Eaton-ePDU
Las ePDU de Eaton son unidades de distribución de energía basadas en gabinete diseñadas específicamente para el entorno del Centro de Datos (Data Center) de TI. Las ePDU de Eaton complementan sus sistemas UPS, distribuyendo la energía en cualquier parte donde deba suministrarse la energía condicionada en múltiples piezas de equipo Las ePDU se encuentran disponibles en chasis simple y doble, en opciones de tecnología Básicas, Medidas, Monitoreadas y Administradas y con salidas específicas del país
Eaton Rack Power Module product photo
Módulo de Energía en Rack (RPM) de Eaton
El RPM de Eaton, parte de la serie Powerware, simplifica la distribución de energía del centro de datos proporcionando hasta 36 kW de energía en un gabinete 3U.
Eaton Midspan
Encienda el teléfono IP o la webcam directamente desde el puerto de Ethernet La perfecta solución para la utilización de VoIP cuando se combine con un UPS con capacidades prolongadas de tiempo de ejecución.
MBP Intercambiables sin Desconexión Eaton
PDU con un by-pass de mantenimiento incorporado para reemplazar un UPS dañado en el campo sin la necesidad de desconectar el equipo conectado.
Eaton FlexPDU
Soluciones económicas para distribuir la energía de manera efectiva en un gabinete de rack para conectar más dispositivos a un UPS montado en rack.
Eaton STS 16 (Interruptor de Transferencia de Fuente)
Para mantener sus aplicaciones esenciales de telecomunicaciones y redes en funcionamiento, Eaton ha desarrollado el interruptor de transferencia automática STS (o Interruptor de Transferencia de Fuente) El STS maneja la transferencia automática o manual de cargas de energía entre dos UPS independientes o fuentes de energía .
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.