Distribución de Energía Instalada en Rack
Unidad de Distribución de Energía en Gabinete de Eaton-ePDU
Effectively distribute power to 4 to 45 receptacles in high-density rack environments. The plug-and-play architecture organizes power distribution, simplifies cable management, and lets you add and change IT equipment without an electrician. With this tiered product family, you can select the desired combination of features and power rating for each application.
Eaton Automatic Transfer Switches
Eaton rack automatic transfer switches (eATS) create a redundant environment by transferring power between sources without interruption to your critical equipment in the event of a power failure.
Módulo de Energía en Rack (RPM) de Eaton
El RPM de Eaton, parte de la serie Powerware, simplifica la distribución de energía del centro de datos proporcionando hasta 36 kW de energía en un gabinete 3U.
Listado de productos

- PC, Estación de Trabajo y AV Doméstico
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton 5E (500-2000VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- UPS de Red y de Servidor
- Eaton 5SC (500 - 1500VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1000-3000 VA)
- Eaton 9130 (700-3000 VA)
- Eaton 9130 RM (700-3000 VA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-11 kVA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9170+ (3-18 kVA)
- Eaton 9E (6-20 kVA)
- Eaton 9155 (8-15 KVA)
- UPS de Centro de Datos e Instalación
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 9355 (10-40 kVA)
- Eaton 93E (15-400 kVA)
- Eaton 93PM (30-200 kW)
- Eaton 9390 (40-160 kVA)
- Power Xpert 9395 (225-1100 kVA)
- UPS Industriales y Marinas
- Eaton FERRUPS (0,5-18kVA)
- Eaton FERRUPS RM 60Hz (1400-7000VA)
- Eaton 9155 Marino (8-30kVA)
- Eaton 9355 Marino (8-40kVA)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Power Xpert 9395 Marino (225-1100kVA)
- Energía de Corriente Contínua