| Características Eléctricas | |
| Índices de Entrada: | 100A, 225A, 400A or 800A |
| Fase: | 3Ф, 4 cable + G |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Opciones de Conexión de Entrada | |
| Conexión directa a un interruptor principal del tablero | |
| Conexión en una lengüeta de conexión principal (hasta 800A) | |
| Conexión en interruptores principales (100A, 225A, 400A) | |
| Distribución | |
| Hasta 4 tableros de 42 polos Cutler-Hammer con interruptores principales de 225A (2 frontales, 2 traseros) | |
| Interruptores de circuito derivado instalados en fábrica | |
| Opciones | |
| Múltiples opciones de entrada | |
| Interruptores altos de entrada de kAIC | |
| TVSS (100 kA-200 kA) | |
| Gabinete de conexiones | |
| Se aísla a tierra | |
| Sistema de Administración de Energía Eaton | |
| Monitoreo de circuito derivado | |
| Cables de distribución (WHIPS) | |
| Barrera de Aislamiento para Entradas de Fuente Doble | |
| Ventana de visualización de Plexiglass Opcional | |
| Características Físicas | |
| Tamaño: 24”W x 24”D x 78”H | |
| Sistema de Administración de Energía Eaton | |
| Valores Medidos: | |
| Voltaje: L-L | |
| Corriente de fase | |
| Corriente neutral | |
| Corriente a tierra | |
| kVA, KW, Hz | |
| Distorsión Armónica Total (THD) | |
| Factor / fase de energía | |
| Carga / fase por ciento | |
| Perfil de Carga | |
| Min y Max V, I, Hz, KW que se registra en un periodo de cuatro horas | |
| Lectura más alta de captura por mes, con información de novedad en los últimos 23 meses | |
| Alarmas | |
| Sobre y bajo voltaje (entrada y salida) | |
| Corriente alta (Tres-fases, N, G) | |
| Rotación de fase (entrada y salida) | |
| Pérdida de fase | |
| Alarmas de construcción (Biprogramable) | |
| THD de Voltaje | |
| THD de Corriente | |
| Sobre/Bajo frecuencia | |
| Sobrecarga de salida (3-Niveles) | |
| Llamada con Módem | |
| Conectividad | |
| Módem | |
| Tarjeta opcional Power Xpert® Gateway para interfaz de red | |