Remote Power Panel product image

Panel de Energía Remota de Eaton (RPP)

Los RPP de Eaton proporcionan una distribución de energía incomparable con hasta 168 interruptores derivados instalados por la fábrica en un espacio altamente compacto Estos productos ofrecen facilidad de instalación a través de provisiones de entrada de cable superiores e inferiores estándares dentro de una estructura aislada. Incluyen amplias opciones de monitoreo como monitoreo de circuito derivado para asegurar una efectiva administración de energía y monitoreo. La tarjeta opcional Power Xpert Gateway PDP proporciona un monitoreo en tiempo real, para Internet, para un estatus de calidad de energía y respuesta rápida a los eventos relacionados con la energía.

Características y Beneficios

  • Distribución de energía incomparable con un espacio altamente compacto
  • Facilidad de instalación a través de una provisión de entrada de cable superior e inferior estándar
  • Amplias opciones de monitoreo le permiten administrar la energía de manera efectiva
  • Distribución de energía probada por la fábrica para asegurar una elevada confiabilidad
  • Expansión flexible para su distribución de energía dentro de un centro de datos