|
Componentes |
| SCR tipo disco completamente clasificado |
| Flujo de corriente LED de papel de simulación |
| Pantalla gráfica LCD retroiluminada |
| Ventiladores de doble redundancia |
| Suministros de energía de triple redundancia |
| Bus interno de doble redundancia |
| TVSS 80 kA (estándar.), 160 kA (opcional.) |
|
Comunicaciones y Software |
| Niveles de usuario definidos con protección de contraseña |
| Acceso remoto |
RS232, RS485 y Web |
| Tipos de eventos |
Información, advertencias y alarmas |
| Notificación de alarma |
Correo electrónico o correo electrónico a buscador |
| Actualizaciones de software remotas-descargables |
| Desconexión de emergencia: remota (estándar.), local (opcional.) |
| Cinco contactos de relé (estándar.) |
|
Manejo de Energía y de Eventos |
| Medición 1 |
kVA, kW, Ipico, fase, corriente, voltaje, frecuencia |
| Medición 2 |
Factor de potencia, demanda de kVA, analizar de armónicos |
| Registro de alarma de evento, 2,500 eventos |
|
Características Eléctricas |
| Voltaje/frecuencia |
208/480/600V, Trifásico, 4 Hilos, 60Hz |
| Tasa de corriente |
200/400/600/800A |
| Soporte de Cortocircuito |
100 kA |
| Capacidad de sobrecarga |
125% (30 min.), 150% (1
min.), 1000% (3 ciclos) |
| Interruptores de circuito |
no automáticos o automáticos |
|
Características Operacionales |
| Controles completamente ditirales |
| Trayectoria de corriente sin fusible Tipo II |
| Bypass asistido por sistema |
| Estados PQ |
preferido, aceptable y de emergencia |
| Transferencia automática o manual |
| Tiempo de detección |
2 ms |
| Auto transferencia |
4 ms (o menos) |
| Readquisición |
3 ciclos |
| Ángulo de transferencia definido por el usuario |
max 180° |
| Temperatura |
0-40°C (operación), 0-80°C (almacenamiento) |
| Ruido audible |
<65 dBA
(6 pies.) |
|
Estándares |
| Todos los estándares aplicables de NEMA |
| Listado UL 1008 |
| De conformidad con FCC (Parte 15) |
| NEC 2002 |
| ANSI/NFPA 70 (2002) |
| IEEE 587 (ANSI C62.41) |