FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Estos PDUs de rack básicos son versátiles, las bandas de energía flexible se pretenden para proporcionar más opciones de conexión cuando utilizan UPSs montados en rack. La serie FlexPDU es compatible con cualquier UPS por debajo de 3 kVA y es la opción de distribución de energía perfecta para las series Evolution, EX y M mientras los PDUs de alto voltaje son compatibles con la serie EX RT UPS. Estos PDUs ofrecen opciones de montaje múltiple para gabinetes de rack, montados en la pared o de conexión en la parte trasera del UPS.

Caracterísicas y Beneficios

  • Extiende el número de dispositivos que se pueden conectar a un sólo UPS
  • Puede montarse en el rack, montado a la pared o conectado en la parte trasera de un Eaton UPS en 3 formas diferentes
  • Unidad de distribución de energía versátil 1U
  • Fácil conectividad
  • Solución Universal