Eaton HotSwap MBP
Las series Eaton HotSwap MBP se hacen de 2U PDUs flexibles, versátiles, diseñadas para agregar alta disponibilidad a UPSs hasta 3,000 VA. Cualquier UPS conectado a HotSwap MBP puede reemplazarse para mantenimiento o propósitos de actualización sin interrumpir el suministro de energía en los dispositivos protegidos. Como una característica única, pueden meterse en la parte trasera de un Pulsar UPS ya sea con la cara al frente o de cara hacia atrás, en el lado izquierdo o derecho, para versatilidad máxima. Pueden ofrecer opciones de montaje múltiples para gabinetes en rack, montados a la pared o con conexión en la parte trasera de un UPS, sin importar su marca.Características y beneficios
- Agregan alta disponibilidad a los UPSs hasta 3,000 VA
- Pueden montarse en el rack, montados a la pared o conectados en la parte trasera de un Eaton UPS en 3 formas diferentes
- Unidad de distribución de energía versátil 2U
- Fácil conectividad
- Solución Universal
Información Relacionada
|
Resumen del Producto |
Literatura del Producto |