Rack Power Module product image

Eaton RPM

Eaton RPM simplifica la distribución de energía del centro de datos (data center) al proporcionar hasta 36 kW de energía en un gabinete de 3U. Conectar directamente desde un UPS trifásico (tal como Eaton BladeUPS), u otra fuente de servicio para proporcionar energía a los dispositivos de secundarios de distribución de energía tal como Eaton ePDU. Las posiciones de doce polos distribuyen la energía a voltajes y configuraciones de entrada y salida completamente adaptables.

Características

  • Proporciona una distribución primaria de plug-and-play desde una fuente de entrada trifásica hasta dispositivos secundarios de distribución de energía
  • Da Servicio a las cargas del centro de datos con varios voltajes, diseños y configuraciones de cable de alimentación
  • Distribuye energía trifásica a doce polos, agrupados en dos conjuntos de seis polos, con la opción de tipo de receptáculo de salida
  • La pantalla de LED “Ecualizador de Energía” proporciona una indicación visual rápida de cada carga del circuito, reduciendo la posibilidad de sobrecargas e interruptores desconectados
  • La Información sobre la carga disponible de la parte frontal del rack, no es necesaria para verificar los contactos múltiples en la parte trasera del gabinete (isla caliente)
  • La opción de monitoreo del circuito derivado permite un fácil monitoreo de carga en la red
  • Se instala en único 3U de espacio en un rack o gabinete de EIA 19” (o se monta en pared), todo hardware incluido
  • Permite los cambios y la instalación por el cliente sin los servicios de un electricista certificado
Información Relacionada
Resumen del Producto
Literatura del Producto