Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton
Características y Beneficios

  • Compatible con cualquier UPS Blade o de la serie Powerware utilizando una tarjeta ConnectUPS Web/SNMP (equipo utilizado para conectar el UPS a una red Ethernet o al Internet)
  • Instalación sencilla en servicio utilizando cable CAT5 para conectar al puerto de comunicaciones en el ConnectUPS
  • Monitorea la temperatura, humedad y condición de dos contactos/sensores
  • Trabaja con cualquier UPS Blade o de la Serie Powerware de Eaton con una tarjeta ConnectUPS Web/SNMP
  • Puede ubicarse hasta a 20 metros del UPS
  • Mide temperaturas ambiente entre -20° y 80°C
  • Mide relativamente la humedad entre el 10% y el 90%
  • Despliega la condición en la página Web o en el sistema de administración de red
  • Da soporte a umbrales definidos por los usuarios para temperatura, humedad y condición de cierre de los contactos
  • Da soporte a un apagado sutil del equipo afectado
  • Envía alarmas automáticas a través del correo electrónico
  • Envía alarmas SNMP a los sistemas de administración de red