Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton
Especificaciones Técnicas

 
Modelo Sonda de Monitoreo Ambiental
Descripción Accesorio del UPS ofreciendo un monitoreo remoto de temperatura, humedad y dos dispositivos de contacto en combinación con Tarjetas Web ConnectUPS
Número de parte 116750224-001
Compatibilidad de Tarjeta Web 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 y superior
Monitoreo de Temperatura Mide temperaturas entre 0 y 80°C con una precisión de +/-1ºC
Monitoreo de Humedad Mide la humedad relativa entre 10 y 90% RH con una precisión de +/-5%
Entrada de Energía Deriva 12VDC de la Tarjeta Web/SNMP de Eaton
Dimensiones (Alto x Ancho x Altura) 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Peso 34g
Reglamentaciones FCC Clase B, UL, CUL, CE