Environmental Monitoring Probe product image

La Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton

La Sonda de Monitoreo Ambiental (EMP - Environmental Monitoring Probe) de Eaton es un equipo que habilita los adaptadores ConnectUPS Web/SNMP para monitorear también la temperatura, humedad y condición de dos equipos de contacto adicionales, tales como el detector de humo o el sensor de puertas abiertas. La información del EMP está disponible en la interfaz de la web así como a través de SNMP. Todos los métodos de notificación, tales como correos electrónicos, pueden ser utilizados si los umbrales definidos por los usuarios son excedidos; las computadoras protegidas pueden ser apagadas de manera controlada con el software agente NetWatch.

Características y Beneficios

  • Compatible con cualquier UPS Blade o de la serie Powerware utilizando una tarjeta ConnectUPS Web/SNMP (equipo utilizado para conectar el UPS a una red Ethernet o al Internet)
  • Instalación sencilla en servicio utilizando cable CAT5 para conectar al puerto de comunicaciones en el ConnectUPS

Más características y beneficios de la Sonda de Monitoreo Ambiental de Eaton...

Imagen del Producto
Tipo: Dispositivo de monitoreo ambiental
Compatibilidad: 10/100Mb ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD y ConnectUPS-E con FW V3.01 y superior
Dimensiones (AltoxAnchoxAltura): 57.6 x 37.6 x 29.3 mm
Peso: 34 g
Número de Parte: 116750224-001
Información Relacionada
Resumen del Producto
Características y Beneficios
Literatura del Producto
Especificaciones Técnicas