Powerware Environmental Rack Monitor product image

ERM de Eaton (End of Life)

Incluso en los centros de datos más seguros y gabinetes de equipo, la calidad de energía puede sufrir y las condiciones ambientales pueden volverse peligrosas para sistemas de UPS y otros componentes sensibles. Por ejemplo, UPS de alta densidad y el equipo de manejo de energía genera más calor dentro de rack y gabinetes del sistema de UPS. Los problemas relacionados con el calor provocan 60 por ciento de tiempo de improducción del hardware, por algunas estimaciones. Otras amenazas de calidad de la energía ambientales - tal como la humedad, fugas de agua, humo e intrusión del gabinete - pueden ser de igual modo devastadoras. Si el ambiente de rack de UPS no es supervisado al nivel de equipo, 24/7, ¿cómo lo sabría?

El ERM de Eaton monitorea continuamente las condiciones ambientales al nivel de rack, proporcionando un nivel extra de seguridad para activos críticos. La aplicación primaria es para centros de datos de alta densidad, pero este dispositivo compacto de características completas puede monitorear condiciones en laboratorios, hospitales, almacenes, bibliotecas, museos y cualquier otra ubicación interior donde el ambiente debe ser mantenido dentro de niveles aceptables.

Características de Beneficios

  • Monitorea la temperatura y humedad en dos ubicaciones en un rack y el estado de hasta cuatro dispositivos sensores de contacto de entrada adicionales
  • Protege activos críticos del calor, humedad, humo, fugas de agua o intrusión

 Más Características y Beneficios de ERM de Eaton...

Captura Instantánea de Producto
Tipo: Dispositivo de monitoreo ambiental
Compatibilidad de comunicación: Soporta Protocolos de Internet Estándar; la unidad tiene su propio servidor Web. Soporta SNMP y viene con su propio MIB
Dimensiones (LxWxH): 2.5 x 7.6 x 11.9 (pulgadas)
133 x 24 x 88 (mm)
Peso: 1.7 libras
Suministro de Energía CD de 12 V Conexiones de Entrada: Elija a partir de cinco opciones para Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Australia o conexiones de entrada IEC C13/C14