Expansion Chassis product image

Conectividad UPS Chasis de Expansión de Eaton

Con el Chasis de Expansión de Eaton, los usuarios pueden fácilmente configurar un sistema de administración de energía basado en UPS que da soporte al protocolo de red elegido.

TEl Chasis de Expansión es un dispositivo periférico de calidad de energía con tres ranuras que expande los métodos de comunicación para un UPS a través del soporte para tarjetas X-slot. Viene pre-configurado con una tarjeta que está en conformidad con el protocolo Modicon® Modbus®.

Dos ranuras adicionales están disponibles para ser utilizadas con cualquiera de las siguientes tarjetas:

  • Un Adaptador-Monitor ConnectUPS™-X SNMP/Web a través de SNMP o la Web
  • Un Módulo-Monitor ConnectUPS SNMP a través del Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP - Simple Network Management Protocol)
  • Una Tarjeta Serial de Un Solo Puerto - conecta un servidor adicional para monitoreo y apagado sutil
  • Una Tarjeta de Servidores Múltiples - conecta hasta tres servidores para monitoreo y apagado sutil, da soporte al control de cargas segmentadas y señales RS-232 para batería baja y falla AC
  • Una Tarjeta Modbus - conecta a otra Red Modbus, monitoreo vía BMS

El Chasis de Expansión y las tarjetas asociadas actúan efectivamente como un convertidor de protocolo integrando fácilmente al UPS con los sistemas de administración de arquitectura. Este dispositivo puede ser colocado en o cerca del sistema UPS asociado utilizando las patas de montaje incluidas. El kit incluye los brackets para montaje en rack o pared.